Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

可持續發展的現有建築物

位於美因河畔法蘭克福的歌德大學是德國最大的大學之一,旨在盡快實現淨零碳運營。Riedberg 校園生物中心的能源現代化展示了如何有效地升級現有建築物以實現可持續發展。

透過能源升級提升效率和可持續性

擁有約 48,000 名學生,五個城市地點和一個世紀以上的建築物,實施可持續運營需要全面的解決方案。Riedberg 校園最近的通風和空調系統現代化表明有針對性能升級的潛力。

具有玻璃外牆和大門口的現代建築,可能是大學或學術機構。

焦點:里德伯格校園生物中心

Riedberg 校園生物中心建於 1990 年代,其中包括自然科學學院的生物中心,包括七座建築,總面積約 71,000 平方米。到目前為止,它的年度能源成本已達到一位數百萬。主要原因是過時的通風技術,佔了 80% 以上的熱消耗和 50% 以上的電力消耗。大學通風和空調系統的能源效率現代化的綜合計劃,旨在降低能源成本和二氧化碳排放,以提高可持續性的利益。

令人驚嘆的成果

236 萬歐元 年度節省能源成本

與前一年相比,第一座現代化建築節省了近三分之二的熱能,並節省了通風系統所使用的電力超過一半。每年節省能源成本估計為 236,000 歐元。

百分之五十 黑森州資助

該項目對黑森州氣候保護計劃做出了重大貢獻。因此,它獲得了 50% 的資助,作為黑森減碳和能源效益計劃的一部分。

4 年份直到完全攤銷

通風和空調系統的能源現代化將在短短幾年內能源成本節省,這歸功於提高效率和國家補貼所產生的能源成本。

提高效率和節省成本的程度顯著超出了我們的期望,並顯示現有建築物能源現代化所帶來的潛力。
加比·莉蓮塔爾, 技術建築服務團隊負責人, 法蘭克福歌德大學

端對端現代化計劃

歌德大學與西門子和其他項目合作夥伴共同制定了生物中心能源現代化的綜合計劃。通風和空調系統以及建築物的測量、儀表和控制技術現在正逐步進行現代化。

兩名男子檢查一個帶有許多電線和組件的開放式電機櫃。

控制櫃現代化

控制櫃現代化結構設計以節省空間,採用緊湊的輸入和輸出模組符合目前的 TX-IO 標準。與新的 Desigo PXC 自動化工作站結合,可提升運作可靠性。

穿著實驗室外套的手套,可調整科學儀器上的旋鈕,使用彩色按鈕。

需求控制的供氣和排氣

在煙櫃中的特殊排氣風扇配備 EC 馬達,馬達配備頻率轉換器,確保需求驅動的排氣功能。使用實驗室中的供給和排氣系統以及存在感測器的需求為基礎的控制策略來調整空氣交換率。

一個複雜的工業房間,充滿了管道,機械和一個大型藍色水箱。

熱回收

新安裝的熱回收系統通過 BACnet 耦合連接到現有的 Desigo 建築管理系統。

兩個人在工業環境中,一個指向牆上的大圖。

伴隨服務

一套客製化服務套件,包括傳統維護和數位服務,以及專業的能源數據管理,完成了能源現代化措施。

學生在明亮的圖書館中學習,通過深藍色背景上的「X」形切口可見。

讓您的校園成為創新中心

西門子 Xcelerator 有助於創建高效、安全和可持續的校園,並加速數位轉型。

為您的校園帶來可持續發展的成果

Riedberg 校園生物中心成功的能源現代化,突出了大學校園可以提高效率和可持續性的多種方式。

您是否也面臨著將現有建築物發展成更可持續的建築物的挑戰嗎?讓我們一起評估選項,並制定您需要的策略。

專家團隊:Thorsten Ambron(西門子項目經理)、馬科奧利弗·迪特馬(西門子高級銷售代表)、加比利林塔爾(法蘭克福歌德大學技術建築服務團隊負責人)、Jens Sommer(EBC 系統工程師)

專家團隊:Thorsten Ambron(西門子項目經理)、馬科奧利弗·迪特馬(西門子高級銷售代表)、加比利林塔爾(法蘭克福歌德大學技術建築服務團隊負責人)、Jens Sommer(EBC 系統工程師)