Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

液體灌裝節能創新

Sneyders Scaldis 灌裝機將伺服馬達與 SINAMICS S120 驅動器結合在一起,提供能源效率、減少停機時間和可持續生產。

每小時 3,000 個單位,每個效率增加百分比都會產生巨大的差異。因此,工業液體灌裝機需要盡可能有效地運行。機械製造商 Sneyders 為其 Scaldis 機配備了電動伺服馬達。但它並不止於此。SINAMICS S120 驅動器還可以恢復所有制動能量。

低能源費用 = 直接競爭優勢

Sneyders 設計其機器以實現最大的操作和能源效率。斯奈德斯首席執行官 Charles Van Bavel 表示:「最短的停機時間和更低的能源費用為我們的客戶帶來競爭優勢。「這就是我們在機器中使用電動伺服馬達的原因。這些需要 電能少五至十倍 執行與氣動替代品相同的機械工作。」

史奈德斯的機器斯卡爾迪斯也是這樣的情況 高粘性液體。「這使其受歡迎 機油 生產者。例如,盧科伊爾,總和 Q8 是客戶。但也適用於 洗滌劑 和 醫療保健產品 經常使用斯卡爾迪斯。漢高和環保公司也與它合作。」

西門子為 Sneyders 機器提供 HMI、PLC、馬達和驅動器。西門子客戶經理 Jeroen Pieters:「在 Scaldis 機器中,我們選擇了 SINAMICS S120,這是我們的高端伺服驅動器,可同時控制多個伺服馬達。這個最大的優勢是這些馬達使用 相同的直流鏈接,讓您可以重複使用馬達 A 的制動能來加速馬達 B 加速。這樣,不會以熱量形式丟失的能量。S120 是中央驅動器,PLC 作為協調器給出指令。」

Sneyders - Jeroen Pieters

斯內德斯簡介

Sneyders 製造高科技灌裝和封口機,用於填充和密封液體產品的容器。由伊夫·范巴維爾(CEO)和查爾斯(COO)擁有的家族企業擁有 35 名員工。伊夫於 2012 年從彼得·斯奈德斯接管該公司。

所有伺服馬達都使用相同的 DC-Link,因此您可以重複使用馬達 A 的制動能來加速馬達 B 加速。
杰倫·皮特斯, 客戶經理, Siemens

啟動和停止至關重要

機器中發生很多啟動和停止。查爾斯:「馬達控制可確保 Scaldis 的灌裝針深入瓶子,並在瓶子充滿時輕輕地升起。 流量和灌裝高度自動調整:慢慢開始,最後再次放慢速度。灌裝過程中,灌裝針遵循液位。這樣,您不會溢出任何東西並避免發泡。」因此,剩餘能量回收並不會在這裡產生微不足道的能量增益。這是一個絕對的遊戲迷。5-10% 的情況下,該機器正在制動。剩餘能量可以由後加速的軸使用。

避免產品丟失

制動能量的回收並不是 Scaldis 唯一的可持續發展主角。查爾斯:「斯卡爾迪斯有八根灌裝針。它最多可以同時填充八個瓶子(從 1 到 10 公升)。 集成 即時清潔 (密碼) 模組 在批次不同產品之間自動沖洗機器,就像它有自己的洗碗機一樣。沒有涉及外部設備。機器自行拋光。此外,當您切換液體時,幾乎沒有任何產品丟失。」

直觀且符合人體工學

Sneyders 非常重視使用者介面的同質性。傑羅恩:「我覺得斯內德斯的機器非常聰明。如果您可以操作一台,則可以盲目地使用他們的所有機器。人機介面會逐步向操作員顯示需要調整的內容。在人體工學上,它們也是很好的機器。他們是 工作不困難或重 一點都是。這反過來有利於營運商的可持續就業能力。」

查爾斯:「人體工程學確實至關重要。也適用於產品的最終用戶。這就是我們計算的方式 理想的閉合扭矩 對於我們密封機的伺服馬達:機械拉緊蓋子應該有多強,使其牢固地固定,但不需要太大的力才能打開?」

幾乎沒有停機時間

避免停機也非常重要。Charles 繼續說:「對於斯奈德斯來說,可持續發展始於效率。「而 S120 驅動器使我們的機器具有超高效率。他們工作 快速、準確,幾乎沒有停機。」

Charles 繼續說:「我們的機器專為連續生產而製造。「斯卡爾迪斯每小時灌裝 3,000 瓶,這是八小時的輪班時,這是 24,000 瓶。它是否涉及每瓶 5 歐元的洗髮水?然後,作為生產商,如果您的機器一班停止服務,您已經損失了 120,000 歐元。這就是為什麼我們希望盡量減少停機時間。」

Sneyders - Charles Van Bavel
S120 驅動器使我們的機器具有超高效率。
查爾斯·范巴維爾, COO, 斯奈德斯

每一點小點都有幫助...

斯奈德斯將這項效率練習延伸到所有級別。「超緊湊的 PLC 可以很好地整合到機器外殼中。我們 沒有 更需要一個單獨的控制箱讓機器的佔地面積盡可能小。」

「伺服馬達 幾乎不需要任何維護,這顯著降低了總擁有成本。最後但並非最不重要的是,我們的機器可以輕鬆使用 20 年。所有這些小優惠讓我們的客戶保持領先一步。」

簡而言之,好處

  • 節能伺服馬達
  • 採用 S120 驅動器,制動能量回收
  • 灌裝過程中不會溢出
  • 液體開關幾乎沒有產品損失
  • 快速且最少的停機時間
  • 緊湊的設計,更少接線
  • 低維護 (降低總擁有成本)
  • 壽命為 20 年

想了解更多關於 SINAMICS S120 驅動器的更多信息?

在這裡探索它。