Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

梅蘭與試驗廠推進乾燥技術

Meyland 開發了一個採用西門子技術的全自動化測試廠,以更有效地乾燥殘留流量:循環生產的基礎。

用有機廢物製作肥料需要大量的能量。憑藉全自動化的消化物乾燥測試廠,Meyland 正在邁向可擴展、可持續和數據驅動的乾燥技術邁出了一大步,這是由西門子技術驅動的。

關於梅蘭

機械製造商梅蘭(估計 1968 年)專門從事處理和運輸散裝和一般貨物。2023 年,公司成立梅蘭工業乾燥(MID)。在這一旗幟下,梅蘭製造乾燥解決方案並分銷 Binder+Co 流體化床乾燥機。

回收到最後一顆穀物

在法蘭德斯,我們越來越回收我們的有機廢物。在大型消化廠中,我們將其轉化為沼氣。剩下的稱為 消化物。反過來,這是肥料的良好基礎,但要做到這一點,我們必須先乾燥它,這是一個非常耗能量的過程。這就是為什麼,直到最近,我們更喜歡出口我們的消化物。

Meyland 項目經理尼古拉斯·阿爾德維爾特告訴我:「現在不允許這種情況。」「修訂的立法突然對機器加工消化物產生了巨大的需求 以最節能的方式。然後我們跳上了它。」

梅蘭非常認真地對待這個項目。「通常,我們根據客戶規格製造機器。現在 我們首先在我們自己的後院建了一個試驗工廠 優化流程。否則,消化物乾燥無法使得盈利。」

檢查每個可能的參數

試驗工廠通過螺絲將消化物運輸到 流體式床乾燥機。它落在一個穿孔的振動床板上。然後將熱空氣吹入消化物的下方,大約八分鐘後,乾燥的消化物離開烘乾機。聽起來很簡單,但並非如此。

Meyland 項目工程師 Arne Roeland 解釋說:「我們將消化物乾燥至 10% 的水分含量。「這是修正的。但是入口處的消化物的水分含量可以 大幅波動。取決於其含有哪些產品,它大多或少很快地失去水分。胡蘿蔔基的消化物與馬鈴薯基消化物的反應完全不同。但是你不能再從消化物中知道曾經存在了什麼。」

因此,為了獲得一致的產品,Meyland 必須根據這些測量不斷進行測量和調整。「我們不斷調整 輸送量和空氣溫度 自動。所有運輸都是頻率控制的,因此我們可以單獨控制每個螺絲的速度。對於標準安裝來說,這是過度的,但對於測試設置來說,它是一種奢侈品,也是必須的,」Arne 說。「我們可以分別控制每個組件,並確切了解效果。」一個 SINAMICS G120C 驅動器可以解決這個問題。SIMATIC S7-1500 可協調整過程。

Meyland - Arne Roeland
所有這些驅動器對於標準安裝來說都是過度的,但對於測試設置來說,它是一種奢侈品,也是必須的。我們可以分別控制每個組件,並確切看到效果是什麼。
阿恩·羅蘭, 項目工程師, 梅蘭

「PLC 收集數據並將其傳輸給我們 工業邊緣控制器,」西門子客戶經理傑羅恩·皮特斯說。「這將結構化的一切傳送到 Meyland 的服務器,以及 WinCC 舒適面板上的實時儀表板。」

「我們每秒都會記錄所有參數,」Arne 確認。「每次運行後,我們自己的系統為我們提供了良好的概述機器的運作方式-能源消耗、乾燥的消化物量等。我們使用這些數據進一步精細化過程。我們可以在機器的屏幕上執行此操作,也可以通過 Web 客戶端遠程執行此操作。一個很大的優勢,因為這意味著我們 不必一直待在機器上。」

Meyland

流程自身優化

經過一年半的測試,梅蘭已取得了顯著進展。「根據出口的溫度,我們控制 PID 控制器, 不斷調整參數。因此,該過程繼續進一步優化。目前,我們仍在嘗試插座上的濕度感測器,以進一步進行更精細調整。通過在出口中重複使用脫塵的熱空氣,我們需要減少環境空氣重新加熱。」

試驗廠採用 100 千瓦燃氣燃燒器運行。「我們現在處於一個項目的設計階段,該項目將提升至 8 MW。即使經過所有優化,這仍然是很大的能量。這就是為什麼我們在有的地方建造我們的工廠 工業殘餘熱 我們可以重複使用。這就是我們兩次獲勝的方式-我們使用浪費能源將廢棄物回收成新的原料。」

Meyland - Nicolas Aldeweireldt
有了當地的環形工廠,我們可以大幅減少運輸和排放量。
尼古拉斯·阿爾德韋爾特, 項目經理, 梅蘭

」消化物是廢物,但我們將它轉變為有用的東西,」尼古拉斯總結。「我們的乾化物是肥料製造商的理想原料。所以圓圈就完成了。而有了當地的環形工廠,我們可以大幅減少運輸和排放量。」

簡而言之,好處

  • 快速測試和優化乾燥過程
  • 全自動控制溫度和濕度
  • 精確的濕度控制能降低能源消耗
  • 實時記錄和儀表板提供資料驅動的決策
  • 殘留流量循環處理的基礎