Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?
西門子火星賽道的影片

奧拉克爾紅牛賽車和西門子

西門子技術如何協助 Oracle Red Bull Racing 在一級方程式嚴格的時間和成本限制下獲勝並保持競爭力。

一起,超越極限

慶祝共同創新 20 週年

西門子很榮幸成為 Oracle 紅牛賽車最長期的技術合作夥伴,在他們邁向一級方程式™ 的偉大之旅。我們共同融合了我們尖端的數位工具與 Oracle Red Bull Racing 的不懈努力以統治賽道,從而為他們帶來卓越的勝利和冠軍。西門子很榮幸能夠支持團隊重新定義賽車的未來。

慶祝共同創新 20 週年。
透過西門子,我們擁有數位骨幹,讓我們比以往更快地將想法變成現實。他們的工具讓我們的工程師能夠自由創新、適應和保持敏捷性,這在一級方程式™ 中可以成為勝負之間的區別。這是一個合作夥伴關係,每個季節都不斷推動我們邁向新高度。
克里斯蒂安·霍納, 首席執行官兼團隊長, 甲骨文紅牛賽車

科技幫助人才贏得比賽

每一場勝利背後都是一支工程師團隊

  • 6 建築師錦標賽
  • 8 車手錦標賽
  • 100 人以上 大獎賽勝利
奧拉克爾紅牛賽車隊。

西門子解決方案如何支援 Oracle 紅牛賽車

20x 更快的設計迭代

10K 獨特零件追蹤

5x 更快的實施

Select...

加速設計

  • 進階建模速度提升 10 倍
  • 以天而不是數週建立的結構
Accelerated design engineering software.

新一代動力總成設計

2026 F1 賽季的混合動力單元將需要在內燃發動機和電動力之間更均勻分割。除了西門子 NX 和 Teamcenter 軟體外,紅牛福特動力總成團隊還使用西門子 Simcenter Star-CCM+ 軟體的模擬和測試能力,從頭開發符合不斷演變的 F1 規定的可持續高速動力單元。

紅牛動力總成福特簽名。

沉浸式工程

「我可以看到身歷其境的工程將通過對模型進行實時更改,將如何加速造型流程。設計循環通常需要幾週的時間,現在需要幾個小時。」

羅伯·格雷,紅牛先進技術技術總監

OEM 如何實現一級方程式™ 等級的效率?

西門子透過「Oracle Red Bull Racing」取得的成果,不僅僅是賽馬場,更是汽車設計與製造的未來。

性能工程

使用強大的 digital twin,可讓工程師在製造單一零件之前虛擬模擬真實世界條件,最大限度地發揮測試時間的價值。

產品生命週期管理

跨團隊無障礙協作,快速實施設計變更,並獲得即時可行動的見解,以加快開發速度。

電氣和電子系統開發

透過進階工作流程和自動化功能,改善感測器位置、最佳化重量分配,並減少原型。

機械產品設計

使用新的建模特徵和實現的形狀功能,大幅縮短零件設計時間,並簡化複雜元件的建立。

需求和驗證管理

整合系統之間的資訊流,以提高資料品質和一致性,並在整個設計過程中持續驗證產品需求。