Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

拓扑优化

拓扑优化是一种在考虑预期载荷、可用设计空间、材料和成本等设计参数的情况下开发优化结构的技术。它嵌入在设计过程的早期,可以创建质量最小、刚度最大的设计。

什么是拓扑优化?

拓扑优化是一种革命性的设计方法,可帮助工程师尽可能创建最高效、最轻的结构。想象一下,你正在设计一个新组件,不仅仅是让它变得坚固,还希望它尽可能轻便,同时还能满足所有性能要求。拓扑优化软件的工作原理是占用给定的设计空间,施加载荷和边界条件,并模拟结构性能以评估结果。然后,它会迭代流程,智能地从不影响组件性能的区域去除材料。

结果不仅仅是稍微好一点的设计;它通常是一种传统设计方法可能永远无法发现的全新有机形状。这一过程可以显著减轻重量、降低材料成本和提高性能,所有这些都是当今竞争激烈的工程格局中的关键因素。这就像拥有一个超级聪明的助手,他确切地知道将材料放在哪里,更重要的是,可以把它带到哪里!相关产品:NX | Solid Edge | Simcenter OptiStruct | Simcenter Inspire

飞机机翼内部的详细视图,显示了与液压杆和其他金属部件相连的浅蓝色树枝状部件,全部由一个铆接的金属框架固定在一起。

发现优势

第一次对吧

在设计过程之初创建最佳设计,并显著降低与设计失败相关的成本。

超越绩效目标

通过设计能够承受所有现实条件和负载的零件和组件,最大限度地提高性能。这些设计通常更坚固、重量更轻,并且需要更少的材料。

为可制造性而设计

给定优化目标和一系列专为传统或先进制造设计的约束条件,找出材料的最佳分布。