借助 Industrial Edge,制造商可以通过连接资产、在边缘运行应用程序以及将见解集成到日常运营中来释放运营数据的价值。这为各行各业的可扩展、以结果为导向的用例奠定了基础。浏览示例,了解Industrial Edge如何提高质量、提高效率、减少停机时间并支持新的服务模式。

借助 Industrial Edge,制造商可以通过连接资产、在边缘运行应用程序以及将见解集成到日常运营中来释放运营数据的价值。这为各行各业的可扩展、以结果为导向的用例奠定了基础。浏览示例,了解Industrial Edge如何提高质量、提高效率、减少停机时间并支持新的服务模式。

使用多个应用程序直接在计算机上实时处理数据。跨机器、生产线和站点进行扩展,所有设备均可从一个中心位置进行管理。
使用来自 Industrial Edge Hub 和 Marketplace 的行业久经考验的即用型应用程序快速入门。或者使用你自己的软件,使用任何 IT 语言,打包成一个 Docker 容器。
减轻 IT 的负载!在本地存储数据,决定哪些数据保存在本地,哪些数据通过 IT 网络安全地发送到上层系统。我们的解决方案符合 IEC-62443-4-2 网络安全标准。
烘焙运营中的质量和生产团队必须管理生产线速度快、产品差异和人工检查工作,这可能会导致缺陷漏失、质量不一致、报废以及可避免的客户投诉。
西门子通过 Industrial Edge 上的 Visual Inspection Cockpit 实现人工智能驱动的视觉检测,从而实时检查产品,并在生产环境中提供质量数据。
通过可扩展的设置实现近乎连续的检测、减少人工质量工作并改善缺陷检测,这有助于降低废品、避免质量漏洞并稳定各条生产线的产品质量。
Visual Insection Cockpit (VIC)、Industrial Edge、工业边缘设备、PLC/OT 连接应用程序