跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

科学发现和开发软件

统一科学发现和开发中的多模态数据、人工智能和计算建模,以支持更快、更明智的决策并缩短上市时间。

优化科学发现和开发

创新步伐的加速速度超出了大多数组织的响应速度,但没有精确度的速度就是浪费。随着产品复杂性的提高、数据量的爆炸式增长和市场审查的加强,压力越来越大。对孤立工具和手动反复试验工作流程的增量修复无法跟上步伐。真正的风险不是竞争对手——它是一种科学的运营模式,可以减缓进度并限制人工智能的影响。

获胜的组织将是那些将深刻的科学理解与基础设施相结合,从而更快、更一致和大规模地采取行动的组织。这意味着建立一个互联的、智能的科学操作环境,从设计到决策都具有完全可追溯性——在这个环境中,每个实验都变成了可重复使用的知识,人工智能和仿真相结合,将突破性的创新更快地推向市场。

80% 研发支出在增加

研发支出在增加,但回报却跟不上步伐。全球制药研发支出在2016年至2024年间增长了80%,但将投资转化为更快决策的基础设施却没有跟上步伐。

57% 数据孤岛是有效使用实验室数据的 #1 障碍

57% 的科学家指出,数据孤岛是有效使用实验室数据的最大障碍,这使关键见解陷入困境,人工智能无法提供可靠的结果。

22% 生命科学领域的人工智能扩展仍然难以实现

只有 22% 的生命科学领导者成功扩展了人工智能的规模,只有 9% 的人报告了可观的回报,这凸显了对结构化科学数据基础的迫切需求。

将科学数据转化为 AI 就绪知识

如何将互不关联的科学数据转化为可重复使用的、支持人工智能的知识,从而加速决策并推动管道进展?

为了加速创新,组织必须从孤立的系统转向互联的智能科学操作环境——一个支持人工智能驱动、仿真驱动的多模式发现,并且从设计到决策具有完全可追溯性的环境。

1280x720-sd66-image-8

科学发现解决方案能为你做什么?

互联的科学发现和开发环境从源头构建科学知识,使人工智能和仿真能够在高质量、可重复使用的数据上运行,这些数据会随着时间的推移而不断增值。

实现研发转型,解锁可扩展创新

通过互联的智能操作环境弥合科学洞察力与商业生产之间的差距。

一位女科学家正在透过显微镜观察。

统一的多式联运环境

统一整个研发生命周期中的科学背景。在单一的多模式框架内连接实验数据、文档和结果,保持实体、样本、分析和仪器之间的关系。

制药业的智能制造着陆页图像个性化制造电子书 1920x1080-原创

人工智能辅助洞察

从原始数据转变为科学意义。将 AI 应用于实验数据、结果和支持背景到表面的模式,解释结果并生成可解释的见解,从而加速理解。

西门子生命科学解决方案关键视觉原创

智能实验室编排

实现端到端的实验室编排,实时协调仪器、工作流程、数据移动和决策,确保实验的持续执行和科学工作流程的可靠扩展。

191128-photo-lab-16-9-原创

视觉决策支持

将实验数据、分析和科学背景汇总成直观的、一目了然的视图,使科学家和领导者能够自信地在发现和开发中做出行/不行和确定优先顺序的决策。

Living-lab-preview-4051 原创

低代码科学工作流程

借助连接仪器、配准、分析和人工智能的低代码自动化,科学家能够以可视方式构建和调整跨模式的工作流程。

Living-lab-preview-3935-原创

公平、可重复使用的科学数据

通过捕获标准化元数据、丰富的背景和跨系统的完整谱系,实现公平的数据实践,将实验数据转化为可信的、可由机器操作的资产,可以重复用于分析和人工智能。

常见问题解答

了解更多信息

从分散的数据到智能决策

优化制药研发工作流程