跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内完成 3AK7 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 3AK7 真空断路器?

Siemens 3AK7 真空断路器是您的中压网络一直在等待的紧凑型多面手。3AK7专为性能、可靠性和空间效率至关重要的特殊应用而设计,涵盖了符合IEC/IEEE 62271-37-013标准的发电机开关、高电流任务和频繁的开关操作——所有这些都采用相同的标准化外部尺寸,以简化规划、备件和安装。

  • 高达 17.5 kV
  • 高达 50 kA
  • 高达 4000 A
  • 多达 30,000 次操作

关键优势

多合一

将一台设备用于三个应用程序,从而简化采购和库存。

节省空间

腾出开关室并加快改造。

耐久性

多达 30,000 次开关操作,维护简单。

特色功能