跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内获得你的 3AH3 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 3AH3 真空断路器?

3AH3 是一款高性能真空断路器,专为满足不断增长的全球电力需求和现代行业需求而设计。3AH3 专为高达 40.5 kV 的中压网络而设计,可处理高达 8000 A 的连续负载电流,可承受高达 72 kA 的短路电流,在最重要的时候提供坚如磐石的保护。

  • 高达 40.5 kV
  • 高达 72 kA
  • 高达 8000 A
适用于高电流的 MV 真空断路器-3AH33 高达 40,5 kV-返回

关键优势

峰值性能

可处理最高负载和故障电流,提供强大的保护。

灵活安装

垂直和水平安装,具有优化的散热性能。

最大可靠性

免维护设计,可实现持续运行和可预测的生命周期成本。

相关内容