Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内获得你的 3AH4 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么使用 3AH4 进行频繁操作?

Siemens 3AH4 断路器专为需要大量开关操作的应用而设计,用于频繁操作,具有工业级耐久性,维护量最小。其真空断路器技术无需维护即可实现多达 45,000 次开关操作。通过定期维修,3AH4 可恢复另外 45,000 次操作的全部性能,从而使总生命周期容量达到 90,000 次交换操作。

  • 高达 24 kV
  • 高达 40 kA
  • 高达 3150 A
  • 多达 90,000 次操作
适用于频繁操作的 MV 真空断路器-3AH42 高达 24 kV-返回

关键优势

耐久性高

多达 90,000 次开关操作,维护简单。

可预测的维护

明确的保养间隔可减少意外情况并简化规划。

降低运营成本

减少备件以在整个生命周期内持续节省开支。

正在寻找电弧炉破碎机?

详细了解我们用于电弧炉应用的 3AH4 产品组合。

用于电弧炉的 MV 真空断路器-3AH43 最高可达 40 kA、40,5 kV、4.000 A-正面