跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内获得你的 3AH4 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 3AH4 电弧炉破碎机?

Siemens 3AH4 电弧炉破碎机产品组合专为满足钢铁生产的持续需求而设计——钢铁生产的熔炉通常每天执行 100 多个开关周期,同时需要高开关频率和高功率容量。

3AH4 针对高达 200 MVA 的小型和中型熔炉进行了优化,可通过并行配置进行调整,以适应大型装置,在最重要的位置提供耐用性和高枕无忧。

  • 高达 40.5 kV
  • 高达 40 kA
  • 高达 4000 A
  • 多达 120,000 次操作
适用于频繁操作的 MV 真空断路器-3AH42 高达 24 kV-返回

关键优势

延长耐用性

多达 120,000 次开关操作,维护简单。

可预测的维护

明确的保养间隔可减少意外情况并简化规划。

可扩展的可靠性

模块化和并行设计可扩展到更高的额定值,同时保持可靠的性能。