跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
坐在笔记本电脑前展示 SIPROTEC 5 配置器的人

想在不到 60 秒的时间内获得你的 3AH3 吗?

只需点击几下,即可通过实时 3D 产品可视化自定义您的完美产品。

为什么 3AH36/37/38 真空断路器?

Siemens 3AH36/37/38 发电机断路器旨在保护任何发电厂中最关键的元件:发电机。虽然传统设备通常无法满足发电机接近故障电流的不断增长的需求,但我们的 3AH3 发电机产品组合是专门为满足这些需求而设计的。

对于需要处理高连续负载电流和高短路电流承受能力的应用,3AH36/37/38 断路器也是您的完美选择。

  • 高达 24 kV
  • 高达 110 kA
  • 高达 15,000 A
中压发电机真空断路器-3AH37 高达 72 kA,4.000 A-现场

关键优势

卓越的保护

按照 IEC/IEEE 发电机标准进行型式测试,提供可靠保护。

值得信赖的性能

建立在西门子数十年的真空开关专业知识之上。

经得起未来考验

最高额定值无需昂贵的升级即可满足不断增长的网络需求。