Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Sitrans 产品的宣传图片,采用时尚、现代的设计,侧重于技术和创新。
过程仪器

SITRANS

Siemens 过程仪表提供创新的测量解决方案,以提高工厂效率和提高产品质量。我们的智能仪器可与工业自动化和控制系统无缝互动,从而实现更高的过程透明度和更明智的业务决策。

精度测量

使用智能仪器优化流程

SITRANS 过程仪表解决方案提供精确、可靠的性能和数字洞察,使您的运营持续进行。从流量、压力、温度和重量测量到数字应用程序和数据访问,SITRANS 解决方案有助于优化您的流程和产品质量。它们与可加快设置、更智能的监控和数据驱动的决策的数字工具相结合,有助于提高效率并减少停机时间。

获得端到端的测量解决方案,从工程和设计到供应、安装和调试。我们的一站式产品组合与工厂系统无缝集成,确保流程顺畅。

探索产品

看看幕后花絮

生产在任何情况下都可以信赖的高质量现场仪器到底需要什么?解决问题的文化。最先进的数字工具。从产品发货之日起进行广泛测试。还有更多。参观西门子过程仪器工厂的幕后花絮,看看我们如何努力超越您的期望。

经常问的问题

哪些应用和行业从 SITRANS 产品中受益?

无论是过程仪表、过程分析、阀门定位器还是称重和计量系统,我们的解决方案都能满足化工、石油和天然气及碳氢化合物加工、水和废水、制药、采矿、骨料、水泥、纸浆和造纸、食品和饮料或造船等加工行业的要求。

什么是 SITRANS 资料库,它包括什么?

适用于 SITRANS 现场设备的 SITRANS 库功能块和面板增强了 SIMATIC 自动化和 TIA Portal 系统体验。它们是现场设备和操作系统之间的简单而有效的接口。

SITRANS 资料库 下载提供预建文件,使您可以更轻松地连接和使用现场仪器。如果你使用 SITRAN 设备并在 TIA Portal 或 SIMATIC PCS 7 中工作,这些下载可以缩短设置时间,帮助你的系统更顺畅地运行。