Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一个人站在一面白墙前,墙上有一张黑白人物肖像。

SITOP 24 伏电源

SITOP — 自动化® 的核心 — 因其在 24 V 和其他输出电压下的极高可靠性而闻名。借助多功能 DC UPS 和附加模块,它可以轻松处理最关键的网络状况。此外,全面的诊断和功能可增强保护。

24 伏特不间断

使用 SITOP 将制作变为现实

探索满足加工和汽车行业以及特种机器制造的最高要求的先进电源。

无论哪个行业或要求如何,高效可靠的电力供应是运营任何工厂的基本要求。SITOP 提供:

  • 高效率: SITOP 包括节省空间、热优化设计、低能耗和用于能源管理的数据采集。
  • 易于集成: 借助 SITOP 库,可实现简单、快速的工程设计、优化的监控和诊断,并将 24 V 电源概念集成到 TIA Portal 或 SIMATIC 步骤 7 中。
  • 高可靠性: 借助直流不间断电源,SITOP 可以防止停电。

探索产品

使用 SITOP 获得全方位保护,包括适用于要求苛刻的应用的高级电源和满足任何工业要求的覆盖范围。

SITOP 选择指南

访问交互式简单选择指南,帮助您从我们的主要产品系列中搜索电源。

带有蓝色背景的心脏动画的静止图像。

常见问题解答

发现各种可能性