Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要运行 MyRobot /直接控制?

运行 MyRobot /Direct Control 将工业机器人转变为 SINUMERIK CNC 环境中完全集成的组件。它是一款先进的机器人控制软件,支持SINUMERIK机器人控制,并简化了制造商的CNC机器人集成。机器人运动直接由 CNC 和 SINAMICS 驱动系统控制,无需专用的机器人控制器。

通过将机床和机器人控制整合到一个平台中,制造商可以减少工程工作量,简化调试并简化操作。操作员使用熟悉的 SINUMERIK 接口和编程方法,从而加快采用速度并降低培训需求。

图标-降低复杂性

降低控制系统的复杂性

该解决方案无需在机器概念中使用专用的机器人控制器,从而支持工业机器人自动化。简化硬件架构,减少整个机器生命周期中的集成工作量。

SRI Icon 提高效率

加快调试

使用集成的 SINUMERIK 功能和预定义的机器人数据配置机器人。缩短设置时间并加快机器人辅助机器概念的部署。

SRI Icon 便于操作

使用 CNC 知识操作机器人

通过熟悉的 SINUMERIK 工作流程对机器人应用程序进行编程和操作。使用一个通用的 HMI,在机器人和机器翻译之间轻松实现零件程序同步。

了解其他人如何使用 Run myRobot /直接控制

德国 ROBEL RAIL Automation GmbH | SINUMERIK 机床机器人 用于轨道铣削

通过高精度机器人铣削实现钢轨自动修复,将 CNC 机床性能与机器人灵活性相结合,以提高生产率、精度和过程稳定性。

探索 SINUMERIK CNC Robotics 的可能性

Select...

借助 Sinumerik 控制的机器人运动学,可以像在传统 CNC 机床上一样对铣削操作进行编程和执行。即使在复杂的几何形状上,该控制器也能确保精确的路径精度、协调的多轴插值和稳定的性能。

常见问题解答

白色 Siemens 工业机器人执行精密工作

利用 CNC Robotics 释放新的制造潜力

了解制造商如何将机器人灵活性与 CNC 加工精度相结合,开启新的可能性