Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 ACM Suite?

ACM Suite 通过将无缝协同工作的应用程序结合起来,将先进的数控加工工艺优化带入日常生产中,从而立即提高生产率。

它可以保护刀具,减少废品,最大限度地缩短循环时间,检测刀具破损并延长刀具寿命。实时和历史切削刀具分析可提供更深的流程透明度,并支持整个车间更好、由数据驱动的决策。

增加机器产量

通过实时进给速率优化最大限度地缩短循环时间。通过避免异常、延长刀具寿命和减少报废零件来提高机器吞吐量。在不改变现有加工工艺的情况下实现更高的生产率。

启用无监督加工

让机器在没有监督的情况下长时间自信地运行,在每项工作中保持稳定的性能。通过精确的刀具破损检测和实时异常避免,实现无监督加工。

降低运营成本

通过实时优化和监控降低切削刀具成本和废品。通过自适应进给率控制保护刀具并延长刀具寿命,同时最大限度地减少返工、计划外停机和刀具更换。

特色功能

常见问题解答

更多资源

产品详情

SIEPortal | 产品概述

相关产品 |MACHINUM 软件

相关产品 |SINUMERIK 系统

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 技术论坛

在线支持 | 创建新的支持请求