Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

安全超低压转换器

探索用于安全电气装置的可靠安全超低压转换器,确保在各种应用中实现最佳保护和性能。

安全高效的低压系统

这些超低电压系统专为灵活可靠的自动化而设计,利用创新来满足机器人、自动化技术、内部物流和门控应用的需求。

SIMOTICS E 提供:

  • 两种无刷直流电机概念(内部和外部转子),可提供高功率密度、运行和较长的使用寿命。
  • 变速箱解决方案(行星式、角式和正齿轮式)配置有 SIMOTICS E 电机,可创建完美协调的驱动系统。

SIDOOR 提供:

  • 一键调试,可自动精确地校准门的尺寸和重量。
  • 定制改装、重型门的电动辅助移动和门系统数据分析。
安全超低压转换器的宣传图片,展示了一款名为 Sidoor AT40 继电器控制的产品。

常见问题解答

发现各种可能性