Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
制造设施地图显示了生产线、供应、存储和调度功能。
SIMOVE 投资组合

利用 AGV 和 AMR Solutions 实现灵活生产

SIMOVE 是一款模块化 AGV 和 AMR 解决方案,旨在实现简单、可扩展和高效的自动导引车和 AMR 解决方案,释放您的生产和物流的全部潜力。SIMOVE 建立在值得信赖的西门子自动化和驱动技术基础上,提供成熟的标准化平台,让您的生产经得起未来考验

用于 AGV 自动化的系统包

利用先进的 AGV 和 AMR 解决方案进行创新

我们的模块化、灵活、标准化系统可轻松集成
现有基础设施,只需要最少的工程设计和
调试工作。

  • SIMOVE 载波控制 为任何设置中的引导车辆移动提供灵活可靠的基础。
  • SIMOVE 高级导航系统 (ANS+) 可实现精确的自主导航,易于配置和部署。
  • SIMOVE 安全速度 确保合规、安全的运营,同时保持较低的复杂性和成本。
  • 舰队控制 SIMOVE 主控系统SIMOVE 舰队管理器 为小型和大型运营提供协调、高效的车队管理。

探索产品

探索适合您的移动机器人需求的 SIMOVE 模块——从精确的车辆控制和高级导航到经过认证的安全性和可扩展的车队管理,每个模块都旨在简化集成和提高效率。

电子书

汽车行业正面临新的消费者需求和物流挑战——生产需要快速适应以保持竞争力。了解 SIMOVE 如何利用尖端的自动化技术帮助汽车制造商提高效率并满足对电动汽车(电动汽车)和 AGV(自动导引车)的需求。

机器人在自动化生产设施中执行任务。

常见问题解答

为何选择 SIMOVE 作为您的 AGV 和 AMR 解决方案?

该解决方案可轻松集成到自动化和信息技术系统中,从 TIA Portal 和 PLC 控制到 ERP 和 MES。其开放的模块化架构无需重新设计即可轻松地从原型扩展到完整机队。它为任何 AGV 或 AMR 类型提供了单一基础,而即用型库和经过认证的安全性可以最大限度地减少工程工作量并加快开发速度。

SIMOVE 如何支持 AGV 的导航?

SIMOVE ANS+ 基于激光的导航是一项成熟的技术,它基于数字地图中预定义的轨迹和路线。其复杂的路线和地图管理已集成到SIMOVE载波控制系统和通用硬件平台(装有Linux的PLC和PC)中。

如何轻松进行维护和诊断?

SIMOVE 中的维护和诊断可通过定制应用进行处理。仪表板提供各种功能,有助于快速分析参数,例如路线信息、自动导引车的位置、系统警报、电池状态等等。

探索其他资源

参考文献

参考文献: 灵活生产

技术信息

技术信息: SIMOVE 系统包

培训

Trainings: SIMOVE trainings