作为工程师,你知道精度在设计中的重要性。热仿真软件使您能够在物理测试之前预测传热(传导、对流和辐射),从而节省时间和资源。它允许您对真实世界的热行为进行建模,确保您的设计符合性能和可靠性标准。使用高级工具,您可以分析复杂的热相互作用,优化冷却策略,并尽早解决与热有关的问题。无论您是设计电子、汽车系统还是航空航天部件,热仿真软件都让您有信心更快地创新,减少昂贵的原型,并交付即使在最苛刻的热环境中也能表现出色的产品。

作为工程师,你知道精度在设计中的重要性。热仿真软件使您能够在物理测试之前预测传热(传导、对流和辐射),从而节省时间和资源。它允许您对真实世界的热行为进行建模,确保您的设计符合性能和可靠性标准。使用高级工具,您可以分析复杂的热相互作用,优化冷却策略,并尽早解决与热有关的问题。无论您是设计电子、汽车系统还是航空航天部件,热仿真软件都让您有信心更快地创新,减少昂贵的原型,并交付即使在最苛刻的热环境中也能表现出色的产品。
您可以使用预处理器创建热仿真模型,以创建网格并定义仿真参数。这可能是一个耗时的步骤,因此高效的预处理器可以为您节省大量时间。
求解模型可计算模型的热性能,同时考虑几何形状、材料特性、热载荷和边界条件等。求解器的强度对准确性至关重要。
有了最终结果,尽早发现与热有关的问题,并优化设计,以实现各行业的可靠性、效率和创新。高效迭代此过程的能力对您的生产力至关重要。
无缝集成多物理场、速度和行业特定精度,使您能够自信而高效地应对复杂的热仿真挑战。
集成工程桌面是您的多合一热仿真解决方案,可以前所未有的方式简化您的工作流程。在统一的环境中,您可以在 CAD 几何结构、热仿真设置和后处理之间无缝切换,而无需切换工具或重新导入数据。这种集成消除了重复任务,减少了错误,并加快了仿真过程。您将受益于持续的数据管理和直接访问高级热分析软件功能,使您能够专注于解决复杂的传热难题。无论是优化设计还是对散热问题进行故障排除,工程桌面都能让您更快、更聪明、更自信地工作。


作为热仿真工程师,Simcenter 的集成多物理场功能将改变游戏规则。通过将热、结构和流体动力学分析整合到一个平台中,您可以轻松应对复杂的现实挑战。这种集成允许您模拟传热(传导、对流和辐射),同时考虑机械应力和流体相互作用,从而确保对设计有一个全面的了解。不再需要兼顾互不关联的工具或冒数据不一致的风险。借助多物理场,您可以执行耦合仿真、更快地优化设计并交付可靠的高性能产品。这是精确、高效地解决复杂的热仿真问题的最终优势。
Simcenter 旨在提高您的效率和速度。其先进的工具,例如集成的多物理场和快速热连接方法,极大地缩短了设置和求解复杂热仿真所需的时间。您可以使用其丰富的预建材料和物理模型库快速对传热现象(传导、对流和辐射)进行建模,从而消除重复任务。该软件与 CAD 和其他仿真域的无缝集成可确保您避免耗时的数据传输和返工。使用 Simcenter,您可以更快地迭代设计,及早发现散热问题,并提前提供优化的解决方案。


传统上,对紧密耦合的热物理、流体物理和结构物理学进行多物理场分析(例如在前照灯或照明系统中)的计算成本很高。
使用 Simcenter,您可以使用图形处理单元 (GPU) 来模拟热辐射效应,速度比计算机处理单元 (CPU) 快几个数量级。
作为数十年来热仿真领域的领导者,Simcenter 深受航天、国防、电子等领域顶级公司的信赖。Simcenter 提供久经考验的尖端工具,专为您的行业面临的独特挑战量身定制。这种领先地位可确保您使用不断创新的热仿真软件,提供多物理场集成和快速建模技术等高级功能。通过利用因其准确性和可靠性而获得认可的解决方案,您可以自信地处理复杂的热分析任务,优化设计并满足严格的性能标准。有了 Simcenter,你有能力自信而精确地在自己的领域处于领先地位。

当热量通过固体从较高温度区域传递到较低温度区域时,就会发生热传导。这种情况是自发发生的,一直持续到达到热平衡状态。日常生活中传导的典型例子包括一锅开水变热的手柄、热水穿过铜管外壁时温度升高,或者当你吃一勺冰淇淋时会自然感到寒意。
了解传导行为可以帮助您设计更安全、更可靠、性能更好的产品。Simcenter 使强大的传导热传热分析功能触手可及。


对流是一种主要的传热途径,存在于广泛的应用、过程和自然现象中。许多产品依赖于强大的热管理策略来实现最佳性能和耐用性。通过策略性地布置组件或使用其他工作流体来优化这些设备中的对流传热是一个复杂的问题。
Simcenter 为解决产品设计中的对流问题提供了强大的功能。在解决对流问题时,如果不需要 CFD 且计算成本过高,Simcenter 还可以对 CFD 或其他简化方法进行建模。最后,专门的边界条件可以帮助您对复杂系统(例如燃气轮机应用)的对流传热进行建模。
当物体由于温度而辐射电磁能量时,就会发生辐射传热。这种能量通常位于波谱的红外区域,也称为热辐射。
Simcenter 使您能够解决涉及辐射传热的最复杂问题,例如复杂的辐射分析和辐射加热模型。可以使用先进的辐射方法,例如确定性和蒙特卡罗射线追踪以及非灰色多波段辐射传热。
此外,Simcenter 可以通过使用图形处理单元 (GPU) 代替计算机处理单元 (CPU) 来更快地模拟热辐射效应。

Simcenter 提供无缝的 CAD-CAE 集成,使您能够快速、精确地应对复杂的散热挑战。其直接的 CAD 关联性可确保即时更新设计变更,而先进的网格划分和全面的热建模(涵盖传导、对流、辐射和相位变化)可提供精度。CAD-CAE 集成有助于简化设计空间探索,因此您可以快速修改建模功能并自动更新热仿真模型。Simcenter 不仅可以加快工作流程,还可以推动创新,使团队能够满怀信心地创造更智能、更可靠的散热性能。


轻松自动定义不相交组件、不同网格和不合格几何体之间的热连接。消除一致性和邻近性要求,因此您可以轻松创建可以快速解决的大型组件。
设计空间探索通过自动评估设计变量,实现了对最佳解决方案的快速发现,从而彻底改变了热工学。它集成了多物理场仿真、耦合热、结构和流体动力学分析,以应对复杂的传热挑战。高级优化例程简化了流程,减少了对手动试错流程的依赖。这提高了生产力,加快了上市时间,增强了产品的可靠性。


您可以实时可视化温度、热通量和热应力等结果。该软件还支持 “假设” 场景和优化研究,从而实现快速反馈和设计迭代。
Simcenter 的多物理场功能至关重要,因为现实世界的工程挑战涉及相互关联的物理现象。当组件升温时,它会同时影响结构完整性、热接触和流体动力学。
Simcenter 通过无缝集成简化了这些复杂分析,提供了一个统一的平台,可消除数据传输错误并缩短设置时间。它的自动化工作流程和用于热、结构、流量和电磁分析的内置解算器可以高效地协同工作。与离线工具相比,这种综合方法可将分析时间缩短多达70%,使工程师能够更快地做出更好的设计决策并创建更可靠的产品。

Simcenter 提供一整套工具,用于执行集成到您的设计和工程流程中的轨道热分析。它允许您通过一次完成热分析的自动化解决方案最大限度地提高效率。
Simcenter 有助于在设计过程的早期解决工程挑战,是预测和理解太空、轨道飞行器和行星际飞行器热物理的宝贵工具。

Simcenter 可以帮助您应对各种分析场景,例如:


利用 Simcenter 满足紧凑复杂电子系统的设计要求,例如:

模拟各种应用程序,例如:


-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)