Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
显示 Simcenter Amesim 软件的笔记本电脑
Simcenter

系统仿真平台

分析受控系统的复杂系统行为,从早期规格到子系统测试。

Simcenter 平台是 Simcenter 软件的核心

选择 Simcenter,受益于开放、强大且用户友好的多物理场系统仿真平台,对复杂系统和组件进行建模、运行和分析。

访问强大的分析
凭借其强大的设施、分析和优化工具,该解决方案为一维多物理场系统仿真和稳健设计提供了先进且易于使用的环境。

各种脚本编写和自定义功能可将 Simcenter 无缝集成到现有设计流程中。Simcenter 平台既开放又灵活,可有效地与许多一维和三维计算机辅助工程 (CAE) 软件解决方案进行连接。

使用强大的框架实现实时目标
它通过提供一致和连续的模型在环 (MiL)、软件在环 (SiL) 和硬件在环 (HiL) 的框架,帮助您快速推导和导出标准实时目标的模型。

系统仿真平台功能

在线研讨会回放 | 45 分钟

系统仿真平台

通过系统仿真,尽早验证和验证您的系统设计和电子控制单元。

一个人用叉车抬着箱子。

探索系统仿真平台产品