掌握声音和振动性能对于创造满足客户需求和监管要求的高质量产品至关重要。但是,开发团队必须在高效测试和生产力的需求与有限的预算之间取得平衡。
Simcenter 声音和振动分析仪是应对这些挑战的理想解决方案。这个强大的解决方案将Simcenter Testxpress软件与先进的Simcenter SCADAS XS硬件相结合,可提供详细和增强的声音和振动数据。该分析仪具有易于使用的界面,使工程师能够无缝集成数据采集和分析,从而实现更智能的声音和振动策略,从而在开发的早期做出更好的决策和产品改进。
Simcenter 声音和振动分析仪是一个开放系统,可以轻松导入和导出外部格式,并且可以使用高级的 Simcenter Testlab 工具对其进行扩展。无论您从事汽车、航空航天还是建筑行业,该分析仪都能提供精度和性能,确保安全性、可靠性和效率。
Simcenter 声音和振动分析仪
结合 Simcenter SCADAS XS 和 Simcenter Testxpress,在开发阶段的早期改进产品。