随着客户期望的提高,无论产品在哪里制造、分销和销售,高制造质量都是一项绝对的要求。通过一系列测试测量确保达到质量标准是质量保证(QA)和生产团队的重要组成部分。在给定的制造环境条件下,质量测试系统必须以经济的方式在时间和测试工作方面产生可靠的测试结果。
借助我们的解决方案,您可以实现测试设施的高可靠性,在批量生产期间实现较短的循环时间和高吞吐率,提高自动化水平,减少手动操作和操作员错误,将客观和可重复的合格失败结果与根本原因分析相结合,为可能的中间重新设计提供见解,并可以轻松适应不断变化的需求。这系统地提高了整体产品和制造质量,并减少了客户投诉。此外,它通过为产品和生产中的digital twin提供有价值的输入来支持持续的流程改进。
使用生产线末端测试实施 100% 质量检验体系
在汽车领域,生产线末端测试使用振动声学测量来准确识别每个生产部件的特性,并确定产品是否存在任何缺陷。