Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一群人使用 Simcenter 低频电磁仿真软件。
Simcenter

低频埃马格模拟

Simcenter 低频电磁 (emag) 仿真允许您探索符合性能要求的设计,并在产品开发中及时做出决策,从而减少所需的物理原型数量。

提升您的低频埃马格模拟

走得更快,探索可能性

探索 Simcenter E-Machine Design 的快速设计功能,从而实现快速高效的设计、测试、审查和重新设计流程。该工具为常用的电机和发电机类型提供完全参数化的模板,使工程师能够在短短几分钟内创建初始设计。它完全兼容 HEEDs,通过实验设计(DoE)研究促进对所选参数的研究或优化。此外,它与 Simcenter 的集成 STAR-CCM+ 允许使用尖端工程应用进行进一步分析。

对复杂性进行建模

将您的电子机器 CAD 文件直接导入 Simcenter E-Machine Design,以增强线圈绕组等设计功能,并访问广泛的电磁材料库。该软件支持高级有限元分析 (FEA) 仿真,并与 Simcenter MAGNET 连接,使用静态、时谐波、瞬态和热解算器对设计进行精确调整。

保持整合

Simcenter 3D 低频埃马克仿真解决方案无缝集成,允许您使用原生 NX CAD 软件在 Simcenter 3D 图形界面中创建和编辑 Simcenter MAGNET 模型。它可以定义复杂的磁性材料和特性、边界条件和载荷。此外还集成了一维电路建模工具,用于全面的设计和分析。

用于 emag 仿真工程的广泛多功能工具集

了解 Simcenter 如何通过不同的方法帮助您解决汽车和航空航天行业创新应用中的电磁问题。

案例研究

SkyTran

SkyTran利用Simcenter MAGNET将其磁悬浮系统的物理原型设计时间和成本减少了90%。

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

公司:skyTran

行业:汽车及交通运输行业

位置:Huntington Beach, California, United States

西门子软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

低频埃马格仿真功能

探索低频电磁学产品