Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Simcenter

电动机和发电机设计

Simcenter 中的发电机和电动机设计软件促进了电子机器的设计和优化。支持对电子机器进行优化,考虑二维轴对称、二维平移、三维、静态、瞬态、时间谐波、电流和热特性。

处理各种电动机/发电机拓扑和工作流

Simcenter 电磁 (EMAG) 仿真解决方案包括用于整个设计周期的专用发电机和电动机设计软件。Simcenter 仿真产品范围从快速分析等效电路和精确的自动有限元分析 (FEA) 仿真到用于详细设计验证的详细多物理场仿真。你可以用速度换取细节,以适应你当前正在研究的开发阶段,然后在进入下一个开发阶段时修改你的选择。

从基于模板的界面开始,该界面包括所有常见的电机类型。使用参数化模板自定义您的转子和定子几何形状。这使您能够在几分钟内创建初始设计。使用分析解算器快速测试、调整和重新测试该设计的 EMAG 性能。通过早期的多物理场分析,确保尽早发现潜在的埃马克故障或热故障。然后,将您的设计渲染成 FEA 模型以完成详细的 EMAG 或多物理场分析,包括完整的噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 研究。

使用来自的本地连接 Simcenter E-Machine DesignSimcenter 3DSimcenter AmesimSimcenter STAR-CCM+Simcenter HEEDS 您可以使用所需的变速箱或作为其完整系统的一部分来测试电机,并分别作为系统的一部分优化设计。

加速、创新和优化您的电机设计流程

Simcenter E-Machine Design是一款建立在巨头肩上的新产品,它充分利用了Simcenter SPEED、Simcenter Motorsolve和Simcenter MAGNET来复制电机实验。

探索我们的电动机/发电机设计产品

发电机和电动机设计软件功能