在农业、建筑和采矿设备上收集的真实负载数据对于虚拟和物理机器性能验证和验证都至关重要。
由于极端温度、湿度、泥土、灰尘、高冲击和振动水平对任何设备都构成挑战,现场测试条件是最艰难的。
临近的最后期限要求通过从头到尾优化运营流程,加快收购活动的速度。在测量过程中能够同时捕获尽可能多的物理现象至关重要。
现场工作需要一个能够提供从小到大的通道数的可扩展性、灵活性、以任何可能的方式对设备进行仪表和安装的系统。用户需要从任何地点、办公桌、试验场上或通过远程网络使用任何设备(包括智能手机)进行连接。现场工作人员需要一个能提供以下条件的系统
工程洞察力、极致的数据质量和机载性能,确保在离开现场之前捕获正确的数据。
我们坚固耐用的数据采集系统可随时随地部署精确的多物理场测量。其坚固耐用的设计、极高的灵活性、卓越的性能和无与伦比的连接性有助于更快、更经济地执行最苛刻的测试
战役。