数据采集系统(DAQ)是一项必不可少的技术,它将现实世界的物理现象转换为数字数据以进行分析和决策。DAQ 的核心是利用专门的数据采集硬件,包括传感器、信号调节和模数转换器,来精确捕获温度、压力或振动等信号。然后,这种软硬件组合会处理原始数据,为产品性能、运营效率和环境条件提供宝贵的见解。实施强大的 DAQ 使管理人员能够通过数据驱动的情报优化流程、提高质量并推动创新。

数据采集系统(DAQ)是一项必不可少的技术,它将现实世界的物理现象转换为数字数据以进行分析和决策。DAQ 的核心是利用专门的数据采集硬件,包括传感器、信号调节和模数转换器,来精确捕获温度、压力或振动等信号。然后,这种软硬件组合会处理原始数据,为产品性能、运营效率和环境条件提供宝贵的见解。实施强大的 DAQ 使管理人员能够通过数据驱动的情报优化流程、提高质量并推动创新。
完整的数据采集系统包含以下三个属性:
放置在物理测试样本上的硬件,用于测量各种性能属性:
接收来自传感器的信号的硬件系统:
从前端系统收集数据并处理数据进行分析:
在当今复杂的测试环境中,测试工程师面临着持续的挑战:如何采集精确的测量数据,同时确保各种应用的可靠运行。传统的数据采集系统通常会在测量质量、系统灵活性和操作简便性之间做出令人不安的妥协。
Simcenter 数据采集系统消除了测量质量、系统灵活性和操作简便性之间的权衡。
一目了然:
Simcenter 提供快速、多通道数据采集所需的硬件和软件,用于测量物理产品的噪声、振动、负载和其他性能属性。
Simcenter 数据采集硬件为强大、精确的测试树立了行业基准。这些先进的数据采集系统建立在广泛的工程专业知识基础上,可为关键应用提供卓越的信号质量、动态范围和信道同步。Simcenter DAQ 的与众不同之处在于其适应性强的架构,可从便携式 4 通道单元扩展到 1000 多个通道的广泛配置,全部与 Simcenter Testlab 软件无缝集成。这样即使在恶劣的环境中也能确保一致、高质量的测量和可靠的数据采集。在西门子全球网络的支持下,Simcenter DAQ 可提供专业测试工程师在 NVH、结构动力学和声学研究中所需的精度、可靠性和效率。
主要优势包括:

Simcenter Testlab 软件可将复杂的测试数据转化为切实可行的见解,从而显著提高效率。这个强大的平台在一个直观的环境中无缝集成了实时数据采集系统的功能、处理和分析,无需使用多种工具。其智能工作流程支持从简单的测量到高级分析的快速测试配置、执行和分析。高级自动化使程序标准化,同时提供灵活性。开放架构支持第三方数据采集硬件,并通过 Simcenter DAQ 系统提供卓越性能。Simcenter Testlab 为现代测试工程师提供故障排除或进行复杂认证所需的深度和易用性。
主要优势包括:

本田集成了 Simcenter 解决方案,以最大限度地提高其尖端风洞的效率

公司:Honda
行业:汽车及交通运输行业
位置:East Liberty, Ohio, United States
西门子软件:Simcenter Testing Solutions
多物理场数据采集系统提供无与伦比的功能,可同时捕获各种信号,如应变、温度、振动和高压数据。这种强大的DAQ使工程师能够使用单一的数据采集硬件平台获得对复杂现象的全面、同步的见解。工程师之所以关心,是因为它消除了对多个不同系统的需求,简化了测试,缩短了设置时间,并确保了所有物理域之间完美的数据关联,从而实现了更准确、更高效的产品开发。

Simcenter 数据采集硬件为要求苛刻的实验室测试提供精度和灵活性。这种高端数据采集系统可提供卓越的信号质量和大量的通道数,是复杂应用的理想之选。工程师们相信其卓越的精度和无与伦比的跨数百个通道的同步性。其模块化设计允许无缝扩展,同时保持原始数据质量。该数据问卷集成 Simcenter Testlab 软件,可提供专业测试实验室所需的精度、密度和可靠性。

现场测试通常需要一个无需电脑即可记录数据的移动数据采集系统。根据您的测试需求,Simcenter 提供强大的数据采集系统,该系统将高精度测量与自主记录功能相结合,无需在恶劣的现场环境中持续连接 PC。无论是监控关键基础设施、工业机械还是运输系统,Simcenter 都能以专业测试工程师信赖的可靠和精度提供安全、持续的数据采集。

Simcenter 移动数据采集系统以坚固便携的封装提供高性能的数据采集硬件,适用于严苛的现场和车辆测试。这些系统将实验室级精度与移动性相结合,非常适合现实条件。凭借CAN总线和GPS等功能,其坚固的设计可确保在恶劣环境下可靠运行,在车辆测试中表现出色。该DAQ提供了耐久性、精度和便携性测试工程师从NVH到道路负载数据采集等可靠现场测量所需的耐久性、精度和便携性。

Simcenter 在紧凑的手持设备中提供便携式测试和专业级测量结果。这个强大而轻便的系统改变了工程师进行现场测量的方式,在任何环境中提供实验室质量的数据。
Simcenter 可以将手持设备的便利性与高端数据采集系统的精度相结合,非常适合快速排除故障或进行详细分析。您可以在不影响数据质量的情况下即时测量、分析和诊断现场问题。

Simcenter 声源定位解决方案为识别和分析噪声源提供了强大、直观的工具。这些先进的数据采集系统利用高清声学摄像头和大型麦克风阵列,以前所未有的清晰度可视化声音。它们结合了先进的波束成形算法,创建了实时声学图像,使不可见的声源可见。这种数据采集技术可帮助工程师快速识别、量化噪声贡献者并对其进行排序,从而更快、更有效地解决噪声问题。

Simcenter 通过噪声数据采集硬件为车辆噪声测试提供了经过认证的解决方案,符合 ISO/SAE 标准。这种专业的数据采集系统将精确的声学测量与自动化工作流程相结合,简化了一致性测试。其智能自动化集成了天气监测、GPS 和多麦克风功能,可减少测试时间和错误。该DAQ提供了汽车工程师从开发到最终认证所需的准确性和可靠性,以实现有效的车辆噪声合规性

-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)