世界各地的许多国家都对不同种类的机器能产生多少噪音制定了明确的限制。这意味着任何想要向这些市场出售某些设备的制造商都必须衡量其排放量 声功率等级 并保持在国家立法规定的具体目标以下.您的工程团队如何确保和认证您的产品将满足这些具有挑战性的声音和振动要求?
现有 ISO 标准规定了特定类型机械或设备的声音测量程序。遵循这些噪声测试代码标准可确保可靠和可重复的结果。三个主要的 ISO 标准是声功率、声强和人体振动。有关每种类型的 ISO 标准的更多细节,请参见下文。
Simcenter 声音和振动
Simcenter 声音和振动认证解决方案可以帮助您简化 ISO 认证流程。将基于任务的Simcenter Testxpress软件与预定义的ISO模板相结合,再结合用于声音和振动测量的紧凑型多通道数据采集工具Simcenter SCADAS XS硬件。这两个系统都支持各种传感器或直接连接,从集成电路压电 (ICP) 加速度计和麦克风、温度传感器和应变计传感器到内置 GPS 传感器和 CAN 总线系统。
Simcenter 最终可以通过扩展到新的领域来帮助您增加市场份额,同时确保遵守当地的声音和振动法规和标准。
Simcenter 声音和振动认证
使用 Simcenter SCADAS XS 和 Simcenter Testxpress 增强声功率和人体振动的声音和振动认证测试。