Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
多人在 iPad 上查看 Simcenter 声学仿真软件。
Simcenter

声学仿真

声学软件可通过声学仿真最大限度地减少噪音并优化声音。

减少预测声场所需的时间

您的客户期望更安静的产品,而且竞争不会停滞不前,因此产品的音质可以成为差异化因素。更严格的噪音法规可能会影响产品销售。Simcenter 声学仿真解决方案可以帮助减少预测声场所花费的时间,并可以将引擎启动等复杂工作缩短数周时间。

Simcenter 在集成解决方案中提供内部和外部声学仿真,可帮助您在早期设计阶段做出明智的决策。这使您可以优化产品的声学性能。统一且可扩展的建模环境与高效的求解器和易于解释的可视化功能相结合,使您能够快速深入了解产品的声学性能。

一个潜艇模型(展示了 Simcenter 软件中的声音振动视觉效果图)。
案例分析

马自达汽车公司

阅读马自达如何使用Simcenter 3D和HEEDS通过基于模型的开发和全车仿真来完善车载音频,以优化音频声学性能并将仿真时间从2.5天缩短到4小时。

Animation of a number of white cars in a half circle on a red background
Case Study

Perfecting in-vehicle audio with model-based development and full-vehicle simulation

公司:Mazda Motor Corporation, Mazda Engineering and Technology

行业:汽车及交通运输行业

位置:Fuchū, Hiroshima, Japan

西门子软件:HEEDS, Simcenter 3D Solutions

声学仿真功能

了解声学仿真产品

结构动力学

白皮书