跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Simcenter X 代币

利用 Simcenter X 代币、按需解算器的共享单元和高级功能访问来解锁灵活性。

为何使用 Simcenter X 代币?

使用 Simcenter X 代币最大限度地提高工程仿真灵活性:按需访问求解器。无需购买特定许可证,即可通过即时代币化使用功能来推动创新。代币是浮动的、可共享的,可实现经济高效、可扩展的多域模拟。

灵活

扩展交互式和批处理任务的求解器资源,并按需解锁高级功能。根据项目需求动态分配仿真能力,确保您充分利用仿真软件投资。

托管

在您的团队之间全球共享代币,以最大限度地提高许可证利用率并支持分布式工程工作流程。为每个项目实现无缝协作和高效的资源分配。

多学科

Simcenter X 代币通过在所有 Simcenter X 域中启用求解器和功能,为您提供极大的灵活性。使用单一代币类型运行无缝的多物理场工作流程和多学科设计探索。

Simcenter X 代币详解

观看这段简短的视频,了解 Simcenter X 代币如何改变模拟许可。了解代币如何让您灵活地按需访问跨多个领域的高级仿真功能,帮助您随着需求的增长扩展资源,并简化工程团队的协作。查看主要好处以及入门有多容易!

探索 Simcenter X 许可

Simcenter X Advanced 结合了两个基本的许可概念,以最大限度地提高您的投资回报率。它巧妙地将指定用户的权利与令牌相结合,以确保最大的可访问性和灵活性。

指定用户许可

Simcenter X Advanced 指定用户核心席位保证了授权用户可以访问 Simcenter 应用程序,进行跨工程仿真领域的预处理和后处理。

灵活的代币

Simcenter X Advanced允许您通过全球浮动代币系统按需访问求解器功能和高级功能。这些代币可以分配给个人或团队并在世界任何地方使用,从而为分布式工程环境提供了灵活性。令牌在使用时签出,任务完成后返回;不消耗任何东西,只是高效地重复使用。

Colorful 3D shapes and tokens representing simulation elements floating against a blue background.

Simcenter X Advanced

使用 Simcenter X Advanced 释放工程仿真的全部力量。

常见问题解答