Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter X Advanced?

释放工程仿真的全部力量。Simcenter X Advanced 可在单一许可下无缝访问所有主要仿真域,将通用令牌和授权相结合,具有无与伦比的灵活性。

统一

使用 Simcenter X Advanced 统一所有领域的仿真工作流程。在单一许可证下访问 CFD、机械、系统和 MDAO 功能,实现无缝的多学科工程和优化。

赋能

让您的团队能够自由创新。Simcenter X Advanced 使用通用令牌运行求解器并跨域解锁功能,从而支持新方法、复杂研究和更大的工程影响。

简化

使用 Simcenter X Advanced 的统一授权模式简化许可管理和资源分配。通过单一控制台在全球范围内管理用户、令牌和模拟资源,降低 IT 复杂性。

Simcenter X 代币

使用令牌在 Simcenter X Advanced 中启用解算器和高级功能。

Simcenter X Advanced 正在运行

探索 Simcenter X Advanced,这是通向无缝多学科仿真的门户。只需一个许可证,即可访问 CFD、机械、系统仿真和 MDAO。基于值得信赖的 Simcenter 应用构建,确保结果可靠。通过集成的数据管理轻松协作,借助 AI 更快地做出更明智的决策,并通过指定用户和代币许可享受灵活的访问权限。通过集中式云许可证管理简化部署,这与西门子Xcelerator的SaaS愿景保持一致。

探索 Simcenter X Advanced

使用单一指定用户许可证和共享的高级令牌池运行多域仿真工作流程和高级设计探索研究。

Select...

多域模拟

使用 Simcenter X Advanced 为您的工程师赋能。Simcenter X Advanced 的每个席位均可通用 CFD(计算流体力学)、机械、系统仿真和 MDAO(多学科设计分析和优化)。

  • 差价合约: 通过多物理场 CFD 仿真提高生产率,该仿真在统一界面中集成了预处理、网格划分、数据分析和逼真的可视化。
  • 机械: 利用强大的同类最佳功能来模拟产品的机械行为,包括几何建模和以网格为中心的高级工作流程,为每个应用构建正确的模型。
  • 系统: 受益于机电一体化系统仿真的集成平台,将即用型多物理场库与应用程序和面向行业的解决方案相结合。
  • MDAO: 探索多学科设计空间,更快地找到最佳的工程解决方案,以更轻松和更有效的方式获得卓越的结果。

了解客户如何使用 Simcenter

波兰利乐大楼的外景。

利乐

利乐使用 Simcenter 进行数字化转型,在食品包装、可用性和安全性方面处于领先地位。

阅读案例分析

相关资源

常见问题解答