跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter 材质建模器?

Simcenter Material Modeler 使工程师能够快速、自信地将原材料测试数据转换为可进行仿真的强大材料模型。

直观的工作流程、自动曲线拟合和集成验证仿真简化了多物理场应用程序中的材料表征。缩短开发时间,提高仿真精度,实现更好的设计决策。

Simcenter 的 Material Modeler Multiphysics 软件的软件截图。

生成经过验证的高保真材料模型

材料模型校准不当会影响仿真可靠性。Simcenter Material Modeler 利用集成的虚拟样本进行验证,以确保材料参数的准确性并增强下游 CAE 的信心。

在整个企业中实现材料数据的大众化

Simcenter Material Modeler 与 Simcenter 材料数据中心紧密集成,可存储、管理和共享经过验证的材料数据,从而确保一致性、消除重复并保留整个企业的见解。

加快材料模型开发

原始测试数据处理是迭代的,取决于专业知识。Simcenter Material Modeler 可自动进行数据准备、曲线拟合、校准和验证,以减少材料模型创建的工作量、交付时间和成本。

特色功能

与格式无关的实验数据导入

Simcenter Material Modeler 支持跨多种文件格式(包括 CSV、Excel 和求解器原生格式)无缝导入实验测试数据,以消除兼容性障碍。工程师可以将来自不同测试源和设备的数据整合到一个统一的工作流程中。无需耗时的手动数据转换或重新格式化即可加快材料特性分析。

Simcenter Material Modeler 用户界面显示了支持 CSV、Excel 和求解器原生文件的多格式实验数据导入。

轻松准备数据

Simcenter Material Modeler 可自动执行准备工作流程,使工程师能够轻松平滑、缩放、偏移和生成平均曲线。先进的数学模型为推断和拟合材料测试曲线数据提供了强大的解决方案,以满足对干净、一致的输入的特定要求,为准确的材料表征做好准备。

Simcenter Material Modeler 弹塑性模块显示了根据应力应变数据进行的曲线平滑、平均、缩放和多模型曲线拟合。

对材料非线性度进行建模

Simcenter Material Modeler 提供了一套丰富的基于物理的本构模型,涵盖弹塑性、超弹性、粘弹性和粘塑性行为。用户可以定义应变率和温度相关曲线。利用聚合物、弹性体和复合材料的多尺度建模,在结构和制造仿真中实现一致的材料定义。

Simcenter Material Modeler 超弹性拟合用户界面显示 Yeoh、Neoh、Mooney-Rivlin、Signorini、Ogeden、Gent 和 Arruda-Boyce 模型校准。

高级故障特性分析

Simcenter Material Modeler 支持使用行业标准生成成形极限图和精确的失效建模,包括 BiQuad、GISSMO 和 Johnson-Cook 模型。工程师可以定义和提取三轴度参数以精确捕获材料断裂和损坏行为,从而为碰撞、成型和结构应用提供高保真仿真结果。

Simcenter Material Modeler BiQuad 失效模型显示了 Radioss 中钢的断裂应变与应力的三轴曲线。

灵活的解算器就绪输出

Simcenter Material Modeler 可生成可进行仿真的材料卡,兼容多种商用解算器(包括 Radioss、LS-Dyna、Optistruct、Abaqus、Ansys 和 AutoForm),无需手动返工或数据转换,即可在不同的 CAE 环境中轻松部署。

Simcenter Material Modeler 为具有多模型导出的天然橡胶生成兼容 ABAQUS 的超弹性材料卡。

了解其他人如何使用 Simcenter 材质建模器

Select...

汽车和交通领域的 Simcenter 材质建模器

汽车制造商依靠精确的材料模型进行碰撞和耐久性模拟。Simcenter Material Modeler 描述了用于车身面板、保险杠和内饰的金属、聚合物和纤维填充复合材料。它捕捉弹塑性和速率相关的粘塑性特性,这对于精确的耐撞性预测、轻量化决策和更快的虚拟验证至关重要。

两辆汽车,一辆蓝色和一辆黑色,在铺好的道路上发生追尾碰撞。蓝色汽车的引擎盖皱巴巴,其前保险杠受损,而黑色汽车的后保险杠也受损。