Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter E-Machine Design

Simcenter 电子机器设计可模拟各种类型的电机,包括无刷永磁电机、感应电动机、开关磁阻电机和轴向磁通电机。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

致电我们

几位工程师在屏幕上看 Simcenter E-Machine Design 软件。

为什么 Simcenter E-Machine Design?

Simcenter E-Machine Design 使您能够通过其模板驱动的用户界面快速开发电机设计,从而减少开发时间和成本。

对复杂性进行建模——酌情调整精度Simcenter E-Machine Design 是唯一一款允许您从分析埃马克图、校准分析埃马克或有限元法 [FEM] 埃马克实验中进行选择的软件;这种多功能性允许您将性能数据收集的精度和时间调整到适当的设计阶段。

使用现成的模板,更快地完成任务省去了对 FEM 专家的需求,也省去了建立模型、细化网格、定义所需实验和审查的复杂过程。取而代之的是,使用我们的模板驱动软件来自动执行各种实验。

发起您的想法,明确定义它并快速审查其性能,从而减少对多个物理原型的依赖。

探索可能性 — 全面的解决方案市场上唯一一款为审查 “运行条件” 下机器性能提供全面解决方案的产品。您可以从一开始就使用自动耦合的磁热效应来避免潜在的故障。无需数据文件或几何结构交换即可获得联轴器,从而消除了潜在的用户错误。

这是唯一一款为径向和轴向通量机床提供参数化模板和建模功能的机器设计工具。

此外,电子机器设计通过专门指定的门户网站使用Simcenter HEEDS产品无缝连接到优化或设计探索。

保持整合 — 使用 Simcenter Xcelerator要生产出既高效又静音的高端电动汽车,需要一组工程师研究电机及其外壳、变速箱等,以了解车辆的整个 NVH 性能。Simcenter 工具可以模拟所有这些功能,其原生文件格式使所有工程师都能获得设计更新,从而确保每个人都在研究最新文件。

加速、创新和优化您的电机设计流程

Simcenter E-Machine Design是一款建立在巨头肩上的新产品,它充分利用了Simcenter SPEED、Simcenter Motorsolve和Simcenter MAGNET来复制电机实验。

Simcenter E-Machine 设计功能