Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要使用虚拟 PLC?

虚拟 PLC 是您实现软件定义自动化的门票。有了这些,您可以继续依赖熟悉的流程和工具,同时从 IT 机制中受益。作为独立于硬件的控制器,虚拟 PLC 完全通过 Industrial Edge 提供和部署。只需将 SIMATIC S7‑1500V 作为工业边缘应用下载,对其进行集中管理,然后使用 Industrial Edge Runtime 将其部署到您的应用环境即可。

关键优势

获得更大的灵活性

虚拟 PLC 独立于硬件。您还可以根据需求调整使用的实例数量,因此您只需为所需的控制器付费。

无缝集成

虚拟控制器与 TIA Portal 完全兼容,允许您在工具中已有的项目基础上进行构建。此外,您还可以使用之前在 IT 环境中使用的 OT 解决方案。

提升效率

虚拟 PLC 已集成到 Industrial Edge 中,允许您集中操作应用程序并以数据为中心的方式自动执行流程步骤。借助 IT 机制,您甚至可以优化整个工作流程和成本。

特色功能

了解其他人如何使用 SIMATIC S7-1500V S7-1500V

一个人站在一面带有蓝白徽标的白色墙壁前。

奥迪使用西门子 PLC 虚拟化车间

奥迪希望虚拟化车间自动化,减少设备数量并将应用程序转换为软件,以实现快速、稳健和灵活的生产。这不仅需要新的基于 IT 的基础架构,还需要虚拟 PLC。西门子通过 SIMATIC S7-1500V 提供了成功的关键。S7-1500V