Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC S7-1200 G2?S7-1200

SIMATIC S7-1200 G2 — 基本自动化的明智之选 S7-1200

对智能、高效、可靠的自动化解决方案的需求不断增长。各行业需要可扩展的解决方案,在不影响效率的情况下提高生产力。SIMATIC S7-1200 系列由紧凑型可编程逻辑控制器 (PLC) 组成,可通过增强性能来满足这些需求,将强大功能与节省空间的设计相结合。

SIMATIC S7-1200 G2

特色功能

增强的性能和可扩展性

强大的处理能力、增强的通信和扩展的内存,可加快数据和多任务处理速度

SIMATIC S7-1200 G2

灵活的机器安全

经济高效、可扩展的故障保护解决方案,可实现安全、高效的运营。

simatic-automations-s71200g2-station-1214c-promo-640x360

高效的运动控制

高效的运动控制可实现精确、多功能的自动化。

SIMATIC S7-1200 G2

提高数据透明度

支持 NFC 的无线接入,可更好地进行监控并减少停机时间。

关键规格

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

RAM 数据

500 k

750 k

RAM Progr。

150/200 k

250/300 k

保留内存

20 kB

20 kB

位性能

37 纳秒

37 纳秒

宽 x 高 x 深 (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

集成 DI/DO

8/6

14/10

Profinet/Modbus TCP

2 个端口 IRT

2 个端口 IRT

通信模块

最多 3 个

最多 3 个

总计 sM + CM

最多 6

最大 10

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

高速计数器

8

8

SB 总数

最大 1

最多 2

位置轴典型值 (1) |
最大值 (2)

4 | 10

4 | 10

运动控制 (MC)
Resources (3)

800

800

扩展 MC Resources (4)

40

40

NFC

是的

是的

SIMATIC 存储卡

可选

可选

了解其他人如何使用 SIMATIC S7-1200 G2 S7-1200

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

爱沙尼亚细胞,爱沙尼亚
造纸行业中的 S7-1200

  • 状态监测系统 SIPLUS CMS1200 基于 SIMATIC S7-1200 PLC,用于对机械部件进行状态监测。CMS1200
  • 该解决方案使爱沙尼亚电池能够更好地提前组织必要的维护措施,从而降低成本。
  • 该公司受益于更高的工厂可用性,因为潜在的故障是可以预先发现的,可以避免。

经常问的问题

探索资源

下载

下载 | 产品概述 SIMATIC S7-1200
下载
| 目录 ST 70-全集成自动化产品
下载
| 手册、操作说明等
下载
| 招标规格

支持

支持 | TIA 选择工具 — 产品选择和配置
支持
| SIMATIC 自动化工具 — 支持调试、调整和维修
支持
| PRONETA-PROFINET 网络的调试和诊断工具

服务

服务 | 支持服务
服务
| 备件服务
服务
| 培训服务