跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 PM-MAINT?

计划外停机会花费时间和金钱。这正是 PM‑MAINT 的用武之地:通过预防性和基于性能的维护,您可以降低维护成本、提高系统可用性并避免昂贵的维修。为每个订单专门规划了所需的材料和人员。直观的界面支持工作地点。这使您可以在维护期间跟踪您的资源。

该图显示了 PM‑MAINT 中的计划订单视图。红绿灯系统会指示物体的维护间隔。

基于使用率的维护

PM-MAINT 根据实际负荷来计算维护计划,而不仅仅是基于日历。只有在需要时才会触发检查。这样可以节省资源并最大限度地提高工厂的可用性。

人机界面集成

损坏报告可以由工厂操作员在 HMI 中直接管理。将维护信息写回流程可以直接在机器上访问相关的维护数据。

使维护成为可规划的

跟踪一切:可以随时查看即将到来的维护、正在进行的订单和公开反馈,以实现全面的可追溯性和可靠的规划。

特色功能

主动维护计划

维护间隔根据日历、操作或事件自动计算。PM‑MAINT 使用实际运行时间、切换周期和日历数据来周期性地确定最佳维护日期。这样可以提前规划维护——故障发生之前就予以预防。

计划单视图显示对象的维护间隔和下次维护的计算日期。

自动生成订单

对于重复执行的例行任务,只要配置的时间间隔到期或流程事件发生,PM‑MAINT 就会自动生成维护订单。触发是周期性的、一次性触发的,也可以通过故障或违反极限值等过程信号触发。您仍然保留完全控制权:可以随时手动创建、调整订单和确定订单的优先顺序。

通过规划、触发和手动请求生成订单的示意图。

文件管理

文档、图纸和说明可以直接附加到对象、计划单、订单或通知上。因此,所有与维护相关的信息都可以在集中和上下文中获取,维护人员始终在需要时掌握正确的文档。

该图像显示了链接到维护对象的文档列表。

记录和可追溯性

所有操作操作都记录在日志中,包括操作类型、对象名称、订单号、时间戳和用户名。可以随时访问通知、订单和反馈数据。可以查看或打印可自定义的报告,无需任何手动干预即可自动生成作业。

该图显示了 PM‑MAINT 中的订单报告示例,其中包含计划维护日期等数据。

人机界面集成

下次维护前的剩余维护间隔、切换周期和运行时间可以与预先计算的日期一起写入 HMI 变量中,从而直接在机器上进行可视化。通过将操作人员纳入计划,这减少了维护中的摩擦损失。

WinCC RT 显示对象的下一次计划维护、维护间隔和运行时间。

常见问题解答