Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
入门套件

SIMATIC S7‑1200 G2

大多数应用的正确选择
满足现代机器要求的解决方案

  • 提高了性能和可扩展性 — 支持最多 31 台设备 在一个 PROFINET 网络包括 它,增加计算能力,扩展 程序和数据存储器,还有一个 总宽度减少了大约 25% 与之前的 S7-1200 系列相比。
  • 高性能运动控制 — 集成的运动控制功能;控制器可实现简单而协调的功能 轴控制 以及 基础运动学,确保 高运动精度。
  • 机器安全 — 集成 安全功能 而且是内置的 ProfiSafe 协议 用于与具有以下特性的变频器通信 安全集成 支持。
  • 高级诊断 — 内置 NFC 可通过以下方式快速访问设备、诊断和操作数据 安卓/iOS 移动设备,减少停机时间并提高服务效率。

入门套件

(目录号: PL2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC 控制器,集成 14 个数字输入, 10 个数字输出,
300 kB 程序存储器 和 750 kB 数据存储器

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 基础版 V21 软件,
用于程序开发的工程工具,包括 安全 功能

价格(净价)

710 欧元

促销有效期至2026年9月30日或售完即止。

该信息仅用于营销目的,不构成《民法》所指的报价。我们保留专门向选定的企业客户提交促销优惠的权利。促销活动不针对消费者。

西门子 Sp.z. o.o.,ul。茹普尼察 11,03‑821 华沙,波兰 | 电话:+48 22 870 9000 | 首都华沙地方法院,国家法院登记处第十四商事庭,KRS 0000031854,股本:96,831,415.00 兹罗提 | 税号(NIP):526-03‑02‑870

产品的雷达

产品雷达是西门子官方工具,支持产品搜索。