Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

统一学院

探索统一学院的 WinCC Unified,了解 WinCC Unified 如何改变您的项目。

为什么选择统一学院?

Unified Academy 是一个学习平台,你可以在这里探索 WinCC 统一 并获得该软件的实际操作经验,包括访问 vLab 环境和免费试用 统一 PC 开始使用该平台。

Unified-Academy-Logo-Dark-Text-Feature-Feature-Promo

主要好处

动手学习

免费访问虚拟实验室 (vLab),在那里你可以在真实的软件环境中练习,帮助你边做边学,而不仅仅是阅读。

所有技能水平的训练

课程范围从新用户基础知识到高级主题(例如警报集成、GraphQL 连接、客户端访问设置)不等。

现实世界准备就绪

学院课程旨在让你为真正的 WinCC Unified 开发工作做好准备,非常适合 HMI/SCADA 工程师、自动化开发人员和系统集成商。

数字徽章

特色功能

统一学院徽章是数字证书,用于表彰你在 WinCC Unified 中的进步和展示的技能。每个徽章都代表一个明确的能力水平——从基础知识到高级开发能力。

特别试用许可证

专为统一学院学习者而设

披露: 完成表格后,我们将在 24-48 小时内向您发送一封包含下载说明的电子邮件。

注册获得 180 天试用版,即表示您承认并同意以下条款和条件:

  • 180 天试用权限需要获得批准。
  • 180 天试用权限仅向注册统一学院的客户提供。
  • 试用版授予 WinCC Unified Engineering Software 180 天的访问权限。
  • 创建的所有内容仅用于学习目的。

继续注册即表示您理解并接受这些条款和条件。

常见问题解答