Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一名男子拿着平板电脑向外望着工厂车间。
工业自动化

SIMATIC HMI:无缝工业运营

有效满足数字化和透明度要求——提高生产力——保障投资。可扩展的硬件和软件可优化单机——增强对复杂和分布式工业设备的监控。

SIMATIC WinCC Unified

向 WinCC Unified 进行现代化改造,使您的 HMI 系统适应未来。

自动化硬件和软件

高效的控制和操作

通过适应任何应用的灵活可视化解决方案,推动数字化转型,以跟上变化的步伐,应对日益增长的运营挑战,并保持竞争力:

  • HMI 操作面板: 适用于各种操作场景或环境的可扩展功能。
  • 强大的工程设计: 高效实施标准化可视化概念。
  • 可用性和设计: 即使在危急情况下也能确保最佳运行。
  • 灵活性和开放性: 应对数字化挑战或实现量身定制的解决方案。

高效的监督控制和 OT/IT 集成

推动数字化转型以跟上变化的步伐,将您的数据转化为有用的知识,并通过对所有行业的自动化流程进行高性能监控和操作,弥合自动化 (OT) 和 IT 系统之间的差距。

  • 高效工程: 高效实现量身定制的解决方案,并适应生产工厂整个生命周期中不断变化的需求。
  • 可用性和设计: 提高态势感知能力,最大限度地降低操作失误的风险,减少培训工作量。
  • 提高生产率:实现有针对性的决策,发现隐藏的生产力潜力,更有效地使用资源。
  • Security and Trust: 符合工业安全准则并提高可用性。
  • 连接和集成: 北向和南向连接,实现灵活的 OT/IT 集成。

探索产品

Select...

未来的可视化系统

准备好实现平稳运行、机器透明度和便捷的信息技术/操作技术 (IT/OT) 集成了吗?WinCC 统一系统是任何应用程序的正确选择——涵盖从小到大的任务、标准化到个性化需求、可视化概念和纵向集成。了解 WinCC 统一系统如何帮助实现面向未来的机器和设备环境。

常见问题解答

发现各种可能性