Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Visuality 应用程序

SidiRoar

该应用程序旨在在增强现实中对低压开关设备进行可视化。增强现实 (AR) 在日常生活中变得越来越普遍——从可以提高参与度的手机游戏到用于创建互动展览的博物馆。

如今,增强现实不再仅仅是一种娱乐形式,其应用的好处正在包括工业和能源在内的许多行业中得到利用。日常工作的数字化使充分利用这项技术的潜力成为可能。

低压开关设备制造商面临的挑战

增强现实如何影响低压开关设备制造商的工作?

频繁的设计变更、设计与实际条件之间的差异、大量可能的开关设备配置以及较短的交货期限现在是制造商日常工作中的挑战。在开关设备生产过程中使用数字化可显著提高工作效率,减少错误数量并提高整体生产率。计算机计算、基于云的共享文件(例如,使用流行的 BIM — 建筑信息建模 — 解决方案)和 3D 设计可以支持耗时的任务。

配置工具和基于 BIM 的设计对于确定开关设备的尺寸、散热条件和安装要求非常有用。但是,它们不允许详细验证主母线和配电母线的结构或布线。在大多数情况下,制造商必须独立决定如何实现母线系统。通过使用技术提供商开发的开关设备的精确三维模型,可以显著改进这一过程。与虚拟现实(更具体地说是增强现实)相结合,制造商可以直接在车间展示这样的模型,并准确验证如何组装结构、安装内部设备和执行母线系统。

预制过程中的增强现实 — SidiRoar 在行动

SidiRoar 是一款免费的移动应用程序,支持低压开关设备的设计、尺寸和生产。该名称来自 “西门子——开关设备数字化”。该应用程序由波兰技术支持部门的软件工程师团队开发和实施,以满足当地市场的特定需求。

SidiRoar 的主要目标是协助工程师设计和建造低压开关设备。在装配过程中使用增强现实可以简单而精确地验证母线的布线和弯曲情况。这也适用于设备的安装、设备与母线的连接以及设备深度以及安装的附件。

开关设备的三维模型可以验证其设计和执行的正确性。实际上,延迟实施设计变更很常见,这可能会导致在最终站点安装期间发生碰撞。使用 SidiRoar 使制造商能够在任何地点和时间(包括在最终安装现场)对开关设备的实际尺寸进行可视化。这种方法有助于在开始生产之前避免碰撞,从而消除与安装期间修改相关的额外成本。

SidiroAR-img 01

图 1:三维模型中的 Sivacon 开关设备母线系统示例。

SidiroAR-img 02

图 2a:装配过程中 Sivacon 开关设备的示例,以及使用 SidiRoar 应用程序以三维模型形式呈现的示例

SidiroAR-img 02b

图 2b:装配过程中 Sivacon 开关设备的示例,以及使用 SidiRoar 应用程序将其呈现为三维模型

SidiroAR - img 2c

图 2:装配过程中 Sivacon 开关设备的示例,以及使用 SidiRoar 应用程序将其呈现为三维模型

Sidiro AR 2d img

AR 中的低压开关设备——分步操作

旨在在增强现实中实现可视化的开关设备系统的设计过程始于将开关设备原理图传输到 Simaris 配置软件中。该程序允许创建开关设备布局,同时考虑到其设计所需的所有必要元素。分配给每个组件的材料特性可将出错风险降至最低,例如,当面板的功率损耗超过允许范围时。

然后根据开关设备技术图纸形式的相应文档,制备三维模型。为此,使用了三维建模软件(例如Autodesk Inventor),从而可以轻松组合所有开关设备组件。此外,该软件允许将设计的模型发布为3D PDF或供在线查看,这简化了开发开关设备技术的公司与制造商之间的沟通。

开关设备规格和设计获得批准后,该模型将转换为与 SidiRoar 应用程序兼容的格式,分配给个人用户帐户,然后上传到外部服务器。使用云技术,制造商几乎可以从世界任何地方通过互联网将开关设备型号直接下载到其移动设备上。SidiRoar 应用程序允许在增强现实中轻松显示下载的模型。

SidiRoar 是一款可在安卓和 iOS 设备上使用的移动应用程序。每个用户都有一个个性化帐户,用于增强现实可视化的 3D 模型会被分配到该帐户。这使得与西门子合作的持牌Sivacon开关设备制造商能够使用增强现实技术对每个订购的开关设备系统进行可视化。

SidiroAR

图 3:在 Simaris 配置软件中创建的 Sivacon 开关设备的正面视图

SidiroAR 03b img

图 4:在 Autodesk Inventor 中生成的 Sivacon 开关设备的 3D 模型

SidiroAR 5a img

图 5a:在 SidiRoar 应用程序中可视化的 Sivacon 开关设备的 3D 模型

SidiroAR 5b

图 5b:带有隐藏门的模型

SidiroAR 5c

图 5c:带有隐藏门和内盖的模型