这个 SICAM A8000 CP A8000−8050 是一款精益紧凑的 RTU,专为要求苛刻的配电环境中的可靠控制和自动化而设计。作为模块化 SICAM A8000 平台的一部分,它集高性能、小占地面积和灵活的系统集成于一体。A8000CP-8050 支持基于机架的 I/O、光纤接口模块和可扩展的通信接口,可轻松适应各种变电站和电网自动化用例。
SICAM A8000 CP‑8050 的优点 A8000
- 通过内置网络和设备冗余实现高可用性
- 节省空间、精益的 RTU 设计,性能强劲
- 带有机架 I/O 和灵活扩展选项的可扩展 I/O 概念
- 使用光纤接口模块实现稳健的通信
- IEC 62443‑4‑2 认证的网络安全,可实现安全电网自动化