跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
戴着安全帽的能源工作者面带微笑,在深蓝色背景上覆盖着风格化的Siemens “X” 图案。

Siemens 参展 Enlit 欧洲,11 月 10 日至 12 日,维也纳 A.A50 号展厅

了解人工智能驱动的电网如何解锁多达 30% 的容量,同时将停机时间减少多达 30%。

为什么 SICAM A8000 CP-8031?A8000

SICAM A8000 CP-8031 是一款紧凑且可扩展的 RTU,专为配电网络和工业应用中具有成本效益的自动化和通信任务而设计。A8000它可用作简单网关、物联网网关或托架控制器,并可无缝集成到 SICAM A8000 系统架构中。A8000

SICAM A8000 CP-8031 具有以下优点:A8000

可扩展且经济实惠的 RTU: 紧凑的设计,灵活的可扩展性,价格诱人

多功能应用程序支持: 可用作网关、物联网网关或托架控制器

高可用性: 支持网络冗余和光纤接口模块

面向未来的安全平台: 基于久经考验的 SICAM A8000 技术,具有 IEC 62443‑2 认证的网络安全 A8000

SICAM A8000 CP-8031 - 1280x720

关键优势

紧凑且用途广泛的 RTU

SICAM CP‑8031 是一款基于 Linux 的紧凑型 RTU,适用于网关和物联网应用。它统一了通信、自动化和安全性,可在狭窄的安装空间中进行可靠的数据采集和集成。

经济实惠的紧凑型 RTU

SICAM CP-8031 是一款经济高效的 RTU,在一个紧凑的设备中提供基本的自动化、通信和安全性。其可扩展的设计降低了注重预算的项目的硬件、工程和生命周期成本。

关键基础设施的安全通信

SICAM CP-8031 通过防火墙、基于角色的访问和加密通信提供强大的网络安全。它确保现场设备和控制系统之间的安全数据交换,满足现代严格的安全要求。

特色功能

行业

Select...

电力公司中的 SICAM A8000 CP-8031 A8000

SICAM CP‑8031 是一款紧凑而功能强大的 RTU,适用于电力公司,支持用作托架控制器、简单网关解决方案或物联网网关。它可以实现配电和输电网中可靠的监控、控制和数据集成,将可扩展的性能、安全的通信和灵活的应用程序支持结合在一起。

Umspannwerk Sandersdorf