Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SICAM A8000 CP-8010/12?A8000

全新紧凑型 RTU 系列 SICAM A8000 CP-8010/12 基于 SICAM 8 平台。A8000它用于低压和中压开关设备,经过优化,可控制和监控配电,即作为配电网自动化。Snap-On RGB 显示屏 CM-8880 支持本地访问诊断和状态信息,并可进行简单的现场操作。

使用 SICAM A8000 CP-8010/12 为您带来的好处:A8000

可选显示屏: 支持快速的本地诊断和直接在设备上进行简单的现场操作

数字化 RMU: 启用高级监视和控制

Mobile 网络通信: 通过带有 GPRS 后备功能的 LTE(在 CP-8012 中可用)

无线通信

物联网连接: 通过安全的互联网连接向基于云的服务和应用程序提供数据

符合 IEC 62443 和 IEC 62351 标准: 确保强大的网络安全,实现安全和合规的电网自动化

关键优势

降低复杂性,降低成本

通过使用 SICAM Device Manager 进行持续的工程设计,将硬件、软件、控制器和工程整合到一个平台上,可以减少培训工作量、接口和维护成本。

紧凑、灵活且经得起未来考验的 RTU

集成的电源和输入/输出、可选的卡扣式显示屏 (CM‑8880)、模块化 I/O 可扩展性和广泛的通信选项允许在各种电力自动化应用中使用。

最高的网络安全和运行可靠性

经过 IEC 62443 认证,专为变电站环境而设计,符合现代安全标准,可确保长期投资保护和安全运行。

特色功能

行业

Select...

电力公司中的 SICAM CP-8010/12

SICAM CP-8010/12 通过在中压电网中实现可靠的控制、监控和数据交换,支持电力公用事业实现配电网自动化。其坚固耐用的 RTU 设计、安全通信和标准化协议允许无缝集成到公用事业 SCADA 和控制系统中。

Umspannwerk Sandersdorf

Explore Resources(英文)