Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
戴着安全帽的能源工作者面带微笑,在深蓝色背景上覆盖着风格化的Siemens “X” 图案。

Siemens 参展 Enlit 欧洲,11 月 10 日至 12 日,维也纳 A.A50 号展厅

了解人工智能驱动的电网如何解锁多达 30% 的容量,同时将停机时间减少多达 30%。

为什么选择 SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact 是一款最先进的平台,旨在控制和优化光伏电站。它将大型屋顶和中小型地面光伏电站无缝集成到电网中,确保优异性能和电网法规合规性。SICAM PPC 提供多种高级功能,例如 主动功率控制, 无功功率和电压控制, 频率响应控制,以及 穿越故障。

SICAM Polvatic Plant Control Compact (PPC) 为您带来的好处:

  • 最大化能量产量: 优化光伏电站的输出以实现峰值效率。
  • 增强电网稳定性: 确保遵守电网法规并保持稳定运营。
  • 可靠的性能: 通过强大的系统设计最大限度地减少停机时间。
  • 面向未来的解决方案: 适应不断变化的电网要求和市场需求。
  • 简化的监控: 集中控制和监控,便于管理。

关键优势

无缝网格集成

SICAM PPC 确保光伏系统顺利集成到电网中,符合可靠运行的所有必要标准。

能量收集

通过精确控制有功和无功功率来最大限度地提高能量输出,确保光伏发电装置获得尽可能高的产量。

强大的系统可靠性

凭借先进的故障穿越功能和频率响应控制,即使在恶劣的条件下,SICAM PPC 也能保证持续稳定运行。

特色功能

行业

Select...

太阳能领域的 SICAM PPC

在光伏电站管理中,SICAM PPC通过主动和无功功率控制来优化光伏装置,确保最大效率。其频率响应和故障穿越能力保证了可靠、稳定的能量产生。通过与电网基础设施无缝集成,SICAM PPC可帮助开发人员满足监管要求并提供卓越的能量输出,使其成为现代光伏电站的必备条件。

太阳能行业的光伏面板

太阳能领域的 SICAM PPC

在光伏电站管理中,SICAM PPC通过主动和无功功率控制来优化光伏装置,确保最大效率。其频率响应和故障穿越能力保证了可靠、稳定的能量产生。通过与电网基础设施无缝集成,SICAM PPC 可帮助开发人员满足监管要求并提供卓越的能量输出,使其成为现代光伏发电的必备条件

太阳能电池板为数据中心产生可再生能源

专业提示-SICAM Polval Plant Control

了解 SICAM PPC Compact 如何协调逆变器、确保电网合规性并优化输出。