跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SENTRON Powercenter 3000?

使用能源监控软件 SENTRON Powercenter 3000(也称为能源数据管理软件或电源监控软件),您可以使用支持网络的设备监控本地公司网络中低压配电的电力和状态数据,将其存档并导出以生成能源报告。它是 ISO 50001 运营能源管理系统的理想基础。能源监控软件SENTRON Powercenter 3000还可以将你的数据转发到云系统进行分散使用。

关键优势

在现场随时随地可视化和访问数据

您可以访问或显示本地公司网络中任何支持浏览器的设备上的数据。

根据您的需求调整用户界面

在深色和浅色显示模式之间进行选择,并创建单独的仪表板。或者选择 10 种不同的语言之一。

确保合规性

SENTRON Powercenter 3000 符合法律要求和能源审计要求,例如 ISO 50001、DIN EN 16427-1 和阿喀琉斯二级。

特色功能

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

能源监控和报告

  • 预定义的能源报告
  • 手动和/或自动定期导出报告

您的好处:

  • 本地化不必要的能耗
  • 透明的能源数据
  • 可用于支持符合 DIN EN 16247-1 的能源审计

Condition monitoring

  • 对所有电路保护设备进行可靠的状态监测
  • 显示所有连接的具有通信功能的保护、开关和测量设备的警告和状态
  • 超过限制值时发出警报和通知(通过 Web 界面或邮件)

您的好处:

  • 快速定位错误源和故障
  • 避免系统停机和故障
  • 预测性维护
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

享受轻松的调试和操作

  • 已预安装且随时可用(即插即用)
  • 带有集成控件库的可自由配置仪表板
  • 通过集成 Web 界面进行可视化
  • 网络扫描-只需点击几下即可添加辅助设备

您的好处:

  • 调试快捷简便-几乎无需工程工作
  • 直观易用 — 软件操作所需的最少培训

遵守标准

  • TUV 认证 — 经测试的 ISO 50001 能源数据管理系统
  • 符合条件的能源监控软件——根据模块 3 的 BAFA 清单
  • 阿喀琉斯二级认证 — 确保系统完整性

您的好处:

  • 无需额外努力即可符合 DIN EN 16247-1 的法律要求和能源审计要求
  • 高安全标准
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

常见问题解答

浏览相关资源和产品

情况说明书

信息一览表 | 能源监控软件 SENTRON Powercenter 3000

信息一览表 | ISO 50001 文件要求

指南

快速选择指南 | SENTRON 软件解决方案组合概述