跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SENTRON PowerManager?

透明度可降低能源成本和提高电厂可用性:SENTRON Powermanager允许能源经理、能源顾问和设施经理监控建筑和工厂的能耗,密切关注其配电状况和电能质量,并根据ISO 50001生成运营能源管理报告。该软件拥有全面能源管理所需的一切——从安全的权限管理和各种报告类型到灵活的软件更新。此外,该软件支持 SENTRON 设备和所有其他设备,包括第三方设备,每台服务器的系统上限为 1,000 个设备。


创建更全面的数字电气基础设施

添加电力自动化以增强您的电力监控系统。使用 Siemens Sm @rtGear(我们的智能联网配电和开关设备平台)监控、控制和优化配电。 详细了解我们的 Sm @rtGear 软件。

关键优势

提高能源和成本效率

提高能耗透明度,并使用负载管理来优化运营。

更高的可靠性和可用性

利用预测性维护来避免计划外停机,并最大限度地提高低压配电系统的可用性。

保持符合 ISO 规范

使用 SENTRON PowerManager 创建报告,以根据 ISO 50001 进行运营能源管理。

特色功能

全面的功耗报告

得益于全面的报告,能源透明度高

  • 各种能源报告的数据处理和导出,例如绝对能量、负载方差、成本中心报告、sankey报告、十大能源消费者等。
  • 集成的长期存档,可进行更长时间的数据分析
  • 多种格式的报告和报告存储
  • 可以将报告转发到电子邮件列表或文件夹
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

可靠的电能质量监控

透明的电能质量提高了可用性和效率

  • 设备、区域和系统级别的简单、预配置且基于浏览器的仪表板,用于根据 EN 50160 评估电能质量
  • 发生电压偏差、谐波、电压骤降和骤升以及瞬态时发出警报
  • 符合 EN 50160 标准的报告
  • 使用 SENTRON Powermanager 中的 PQ Advisor 通过 IEC 61850 协议和电能质量仪器进行监控 SICAM Q100 和 SICAM Q200

在我们的概况介绍 “数据中心的电能质量” 中阅读更多内容

可靠的状态监测

得益于可靠的状态监测,可用性更高

  • 全系统运行状况仪表板和带有重要关键绩效指标的个人显示屏,用于综合诊断、故障和维护管理
  • 有关断路器(SENTRON 3VA 和 3WA)状况的信息,例如确切百分比的健康状况和预期剩余寿命

您在状态监测和维护管理方面的好处

  • 提供预定义的标准视图,可以量身定制
  • 快速定位错误和故障并防止停机
  • 维护工作的预防性规划
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

灵活的调试

可单独调整的用户界面、仪表板和报告

  • 可单独定义的警报、警报列表、自适应的设备模板和可配置的仪表板
  • 可以将公司徽标或已定义的页眉和页脚添加到标准报告模板中
  • 具有多个文件夹的报告结构,并可能以多种格式生成和存储报告
  • 带有数百个预定义元素的标准化图形库,用于快速生成可针对特定项目量身定制的动画图形
  • 用于定制设计的可选图形编辑器,无需额外安装也可以在其他 SENTRON PowerManager 系统上使用

常见问题解答

浏览相关资源和产品

情况说明书

信息一览表 | Software SENTRON POWERMANAGER

信息一览表 | 更新你的 SENTRON PowerManager

信息一览表 | 可靠监控电能质量

信息一览表 | 数据中心的 Power quality

信息一览表 | ISO 5001 强制验证

指南

指南 | SENTRON 快速选择指南

技术支持

支持请求 (全球)

支持请求 (美国市场)