all
产品系列丰富
该产品系列提供5口或8口RJ45型号,支持全端口百兆或千兆速率,可选常温(-10~+60℃)或宽温(-40~+75℃)版本
SCALANCE XCB/XCM005/008 SMART 系列非管交换机,由中国团队本土研发,主打简单经济易用。提供 5/8口RJ45 型号,即插即用,工业级品质适配多场景,为本土工业数字化转型提供高性价比互联解决方案。

即插即用免配置,一键实现工业设备稳定联网。
高性价比工业级设计,以更低成本构建可靠现场网络。
紧凑耐用适配严苛环境,部署维护极简高效。
该产品系列提供5口或8口RJ45型号,支持全端口百兆或千兆速率,可选常温(-10~+60℃)或宽温(-40~+75℃)版本
超薄设计搭配IP30防护等级与35mm DIN导轨安装,部署灵活。
支持QoS优先级处理,兼容PROFINET及主流工业以太网协议
支持星型、树型、总线型网络拓扑组网,实现OEM设备快速组网
本地生产缩短供货周期,5年质保