跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SCALANCE X-000 紧凑型开关?X-000

SCALANCE X-000 入门级交换机,包括紧凑型交换机模块 (CSM) 和非托管交换机,为机器网络提供简单、节省空间的工业级解决方案。X-000这些交换机专为轻松集成到现有设备而设计,无需复杂配置即可提供强大的网络,是各种工业环境的理想之选。

  • SCALANCE X-000,带金属外壳的开关:X-000 更多信息
  • SCALANCE XB-000,具有千兆位传输功能的交换机: 更多信息
  • 紧凑型交换机模块 (CSM),采用 SIMATIC 设计的开关, 更多信息
siemens-scalance-xb004-1g-product-1280x720

关键优势

适用于恶劣的工业环境

SCALANCE X-000 非托管工业以太网交换机针对低成本安装小型工业以太网网络进行了优化,这些网络采用坚固的金属外壳,采用直列或星形拓扑。X-000

紧凑且节省空间的设计

紧凑的 SCALANCE XB-000 交换机可以经济高效地设置千兆位传输网络,例如用于高分辨率摄像机系统。它们可以使用光纤电缆实现长达 26 千米的距离传输。

以较低的成本增加与 SIMATIC 的连接

使用我们的紧凑型交换机模块 (CSM) 直接增加 SIMATIC S7、ET 200M 或 LOGO! 上的接口数量!低成本逻辑模块,同时增加潜在连接的数量。

特色功能

常见问题解答

探索资源和相关产品

配置并购买

工具和下载

该图显示了一家工厂,上面有网络安全盾牌,表明了安全的工业运营。

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。