为什么选择 PROFINET 进行产品开发?
缩短开发时间,精确满足客户要求。Siemens 将广泛的 PROFINET 专业知识与成熟的控制器和设备软硬件组件相结合。从适应性强的驱动程序、开发套件、ERTEC ASIC 和应用程序配置文件中进行选择,并提供咨询、测试工具和认证支持。
缩短开发时间,精确满足客户要求。Siemens 将广泛的 PROFINET 专业知识与成熟的控制器和设备软硬件组件相结合。从适应性强的驱动程序、开发套件、ERTEC ASIC 和应用程序配置文件中进行选择,并提供咨询、测试工具和认证支持。
使用随时可集成的堆栈、驱动器、开发套件、API 和 ERTEC ASIC,而不必从头开始构建完整的通信解决方案。
选择控制器或设备功能、RT 或 IRT 性能、标准以太网或专用硬件以及所需的安全等级。
从最初的概念到成功的认证,充分利用西门子 PROFINET 的专业知识、应用示例、测试实验室和技术支持。
设备角色 | PROFINET 控制器或 PROFINET 设备 |
性能 | RT 或 IRT,视应用程序而定 |
实施 | PROFINET 驱动程序、开发套件或 ERTEC ASIC |
硬件 | 标准以太网硬件或集成的两端口交换机 |
概况 | 提供 ProfiSafe 和 ProfiDrive 支持 |
生命周期支持 | 咨询、测试和认证支持 |

首先定义产品角色、所需的通信性能和安全等级。选择控制器或设备功能,即 RT 或 IRT,然后选择最适合产品架构和开发模式的实现。
为嵌入式或基于 PC 的系统开发 PROFINET RT 和 IRT 控制器。源代码解决方案支持对操作系统和硬件平台的适应,而 TIA Portal 或 ConfigLib 则支持配置设备、拓扑和应用参数。


从经过验证的硬件参考设计、PROFINET 堆栈、API、操作系统适配、示例应用程序、GSD 文件和测试工具开始。ERTEC 2100 是具有全面安全要求的新型高性能设计的首选平台。
使用 PROFINET 驱动程序在标准以太网硬件上开发 PROFINET RT 设备。源代码支持嵌入式和基于 PC 的产品、Debian 参考实现以及共享的 PROFINET 和 IT/IIoT 通信,例如 OPC UA 或 MQTT。


使用 ProfiSafe 入门套件实现故障保护现场设备,使用 ProfiDrive 示例应用程序实现标准化驱动器行为。这两个配置文件都建立在 PROFINET 之上,有助于加快特定应用产品的开发。