PROFINET 为工业通信提供灵活性、效率和性能,通过 OPC UA 实现从现场到云端的集成流程。
PROFINET 软件和工具提供:
开放性: 实现制造商中立的自动化、投资保护和基于网络的标准调试、诊断和远程维护。
灵活性: 通过支持无线通信、安全相关网络、灵活的拓扑结构和易于扩展性,实现创新的机器和设备概念。
效率: 通过快速诊断、轻松布线和快速更换设备来降低成本和停机时间。
性能: 通过精确的运动控制、高速控制器和设备的确定性同步提高生产力。

PROFINET 为工业通信提供灵活性、效率和性能,通过 OPC UA 实现从现场到云端的集成流程。
PROFINET 软件和工具提供:
开放性: 实现制造商中立的自动化、投资保护和基于网络的标准调试、诊断和远程维护。
灵活性: 通过支持无线通信、安全相关网络、灵活的拓扑结构和易于扩展性,实现创新的机器和设备概念。
效率: 通过快速诊断、轻松布线和快速更换设备来降低成本和停机时间。
性能: 通过精确的运动控制、高速控制器和设备的确定性同步提高生产力。

使用强大的软件工具配置、监控和优化 PROFINET 网络。实现快速调试、自动检查、主动规划和验证,确保高效、灵活的工业通信。

PROFINET 通过快速、确定性的实时通信和集成的安全和诊断功能,实现从单台机器到整个生产工厂的高产品质量和可靠性。
在机器制造中,它支持高达 31.25 µs 的周期,支持大批量结构,每个网络最多支持 512 个站点,快速启动低于 500 毫秒。在不影响机器安全的情况下,只需一根电缆即可进行所有 I/O 和以太网通信,即可实现创新的机器概念。
在工厂工程中,PROFINET降低了复杂性,实现了整个过程的集中化工程,并为建造、翻新或重复使用工厂部分提供了最大的灵活性。
PROFINET 在过程工厂之间提供端到端的安全通信,通过冗余环形结构、全面的设备和网络诊断以及使用 ProfiSafe 实现功能安全,实现关键过程数据的快速、可靠交换。
它支持从石油生产到污水处理、轧机和太阳能电池板制造等行业,提供更大的灵活性、更简单的操作和额外的冗余选项。扩展功能(例如在线更新、代理技术和冗余功能)有助于保持工厂的高可用性和具有成本效益的流程。
PROFINET 通过提供丰富的专业知识和成熟的软硬件组件,加速 PROFINET 设备的开发。Siemens 开发包有助于在最短的时间内满足复杂要求,而专家可以提供技术咨询以成功获得认证。

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。