Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Polarion 的扩展敏捷框架 (SaFe)

SaFe® for Polarion 通过协调团队、管理投资组合以及确保整个开发过程的质量、可追溯性和合规性来实现企业规模的敏捷性。

为什么选择 Polarion 扩展敏捷框架 (SaFe)?

适用于精益企业的 SaFe® 是一个包含久经考验的综合原则、实践和能力的知识库,旨在通过精益、敏捷和 DevOps 实现业务敏捷性。
它围绕七项核心能力构建,可帮助组织在数字时代保持竞争力:精益敏捷领导力、团队和技术敏捷性、敏捷产品交付、企业解决方案交付、精益投资组合管理、组织敏捷性和持续学习文化。

适用于精益企业的 SaFe® 是一个包含久经考验的综合原则、实践和能力的知识库,旨在通过精益、敏捷和 DevOps 实现业务敏捷性。

统一协作和可追溯性

Polarion 将需求、测试和开发活动集中在一个平台上,确保所有流程的无缝协作和完全可追溯性。

Compliance 符合标准

SaFe® 支持特定行业的监管合规性,例如 ISO 26262 和 FDA 指南,使其成为安全关键行业的理想之选

可自定义的工作流程

团队可以根据其特定需求量身定制工作流程,提高流程效率并使任务与组织目标保持一致。

敏捷且可扩展

Polarion 专为敏捷和 DevOps 实践而设计,可轻松扩展任何规模的项目,从小型团队到企业范围的实施。

polarion-safe-kanbanboard-1280x720

规划、交付和调整

在 SaFe 中进行规划不仅仅是概述项目和团队规划会议。您还要介绍业务背景和愿景。这可以帮助组织中的每个人都与在投资组合层面上制定和定义的共同使命保持一致。然后,您的团队就可以为企业制定所有级别的高级目标计划。

Polarion SaFe模板支持基于节奏的计划活动,这些活动可作为所有解决方案和敏捷发布系列的心跳。它可以帮助所有计划和团队协调并努力实现全球里程碑的共同目标和指标。该模板的发布结构通过提供一个通用平台,在完成内容准备就绪后立即将其直接交付给客户,从而实现了 “按节奏开发,随时发布” 的概念。

按需发布

遵循将安全实践整合到 DevOps 流程中的理念。DevSecOps 涉及创建 “安全即代码” 文化,让发布工程师和安全团队进行持续、灵活的协作。

将 Polarion 插入您的 DevSecOps 工具链,以实现持续集成和交付,通过参数化调用触发管道,并从 CI/CD 工具获得即时反馈。

polarion-safe-release-anytime-on-demand-1280x720
polarion-digital-signatures-1280x720

通过审计取得成功

保护质量并遵守 FDA、ISO、FAA 法规。尽可能保持审批流程精简,但仍要保持合规性。

Polarion SaFe 模板提供高级可追溯性报告、基准、电子签名和版本控制。它们可以帮助您保持项目合规性,并为最终审计准备数据。

探索 SAFe 的关卡

SaFe 的三个级别专为提供由多个敏捷发布团队 (ART) 开发的解决方案的大型组织而设计。

投资组合级别

  • 为您的投资组合定义和管理项目
  • 计划和监控公司的交付成果
  • 定义总体愿景和战略
  • 管理所有解决方案的预算

大型解决方案级别

  • 管理跨越多个项目的项目
  • 将功能分解为功能和故事
  • 访问高级路线图并确定解决方案的目标
  • 监控解决方案列和计划的整体性能

基本级别(计划 + 团队)

  • 指派团队参与项目工作
  • 协调团队、交付成果和迭代
  • 确保程序版本的验证和验证
  • 调解所有团队的长期规划
scaled-agile-framework-partner-platform-logo-siemens-polarion-k-mhero-1280x720

规模化敏捷框架 SaFe® 平台合作伙伴

扩展敏捷框架(SAFe)是在企业层面实施敏捷的最成熟且有据可查的方法。

适用于精益企业的 SaFe® 是精益、敏捷和 DevOps 经过验证的综合原则、实践和能力的知识库。

常见问题解答

如果你在下面没有找到答案,请随意 联系我们。